Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Robotics & AI-Driven Water Quality Intelligence @ Zero CapEX drevet af KETOS

KETOS er en pioner inden for levering af handlingsbar og overkommelig vandintelligens til operatører siden 2015 gennem kraften fra robotik, IoT og AI til at opbygge smartere og bæredygtige byer, gårde og industrier. Den automatiserede løsning med sine tidlige advarsler og forudsigelige indsigter er tilgængelig døgnet rundt for datasynlighed når som helst og hvor som helst lige ved hånden for proaktiv datadrevet beslutningstagning. <br/> <br/> <br/> <br/>KETOS har fået trækkraft på tværs af industri, kommuner og landbrug med en bred vifte af vandkilder - drikkevand, spildevand, procesvand, grundvand, overfladevand, produceret vand osv.<br/>KETOS' mission er at transformere, hvordan mennesker og virksomheder tænker på vand for at bevare og beskytte denne dyrebare ressource for fremtidige generationer.

Hvorfor Lab Nøjagtig og overkommelig vandkvalitetsindsigt?

KETOS er unik sammenlignet med enhver anden vandkvalitetsinstrumentering på markedet, da den er i stand til at give kunderne selvkalibrering, hvilket eliminerer behovet for manuel indgriben, fleksibilitet til at bytte/tilføje/fjerne parametre i et system, kontrollere testfrekvensen og betjene med en menudrevet service på over 36+ parametre at vælge imellem og imødekomme ens svingende behov. KETOS har specialudviklet over 48 metoder til måling med laboratorienøjagtig præcision på tværs af overfladevand, drikkevand, spildevand, grundvand, produceret vand, procesvand og mere.. Med sin banebrydende teknologi i 100% automatisering af prøveudtagning, sensing, tovejskommunikation, analyse, tidlig varslingssystem og handlingsbar AI-indsigt, er KETOS i stand til at levere data når som helst og hvor som helst lige ved fingerspidser.KETOS fjerner omkostninger ved vedligeholdelse, service, videnstigning, reparationer, reservedele, køb af forbrugsstoffer eller bekymring for budgetter til køb og eget arbejdskrævende, dyrt udstyr.

Fordele

  • 300%-400% Forbedring i synlighed af data sammenlignet med probe og manuel test
  • Min. 40% arbejdseffektivitet opnået med manuel prøveudtagning og kalibrering elimineret
  • 0 overholdelsesovertrædelser, når de overvåges af KETOS SHIELD, 24/7 med tidlige advarsler
  • Undgåelse af nedetid i laboratorier, arbejdskraft, materialer, regulering, anlæg - driftsbesparelser
  • Omfattende datastyring med KETOS+tredjepartsdata til handlingsbar intel
  • Co2-reduktion, stigning i genbrug af vand, genopfyldning af akvifer, behandlingseffektivitet

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer og relaterede produkter