Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

ioFM - fast and cost effective way to Digital Twin drevet af ioLabs AG

Vi driver digital transformation ved at udvikle smarte digitale løsninger centreret omkring 3D-modeller baseret på BIM- eller GIS-metoder, der fungerer som en enkelt kilde til sandhed (SSOT). Vores automatiserede værktøjer forenkler datastyring, optimerer arbejdsgange og organiserer ustrukturerede data. Ved hjælp af IOsync og software, der drives af vores IOframework, skaber vi intuitive værktøjer, der reducerer omkostninger og fremskynder projekter. Derudover understøtter vi BIM- og GIS-processer for at øge effektiviteten og forbedre planlægningen. Vi gør digital tvilling til bygninger til vores kunders hverdag.

Hvorfor Digitale tvillinger til facilitetsstyring fra alle bygningsdata?

IoFM er en minimal-BIM-platform med to kernekomponenter: en modelleringstjeneste, der omdanner enhver bygningsdokumentation til FM-klare 3D digitale tvillinger, og en webapplikation til visning, udforskning og styring af disse modeller. Understøtter planer, CAD, punktskyer og IFC som input. Designet til ejere og operatører af store porteføljer med blandet dokumentationskvalitet. ISO 27001 certificeret med fleksibel hosting inklusive schweiziske datacentre.

3D-bygningsmodel med rumstyringsdata

Fordele

  • Digitaliser enhver bygning: IoFM forvandler alt, hvad du har (ældre CAD, scannede planer, endda håndtegnede skitser) til brugbare digitale tvillinger. Organisationer med dokumentation af blandet kvalitet på tværs af deres portefølje kan opnå ensartet digital dækning uden dyre omlægninger eller fuld BIM-indførelse.
  • Reducer tiden til værdi med Modeling-as-a-Service. Du skal blot uploade dine eksisterende byggedokumenter, og IoLabs leverer en FM-model, der er klar til brug. Typisk tager onboarding dage, ikke måneder, så dit team kan begynde at administrere rum eller spore aktiver med det samme i stedet for at vente på en BIM-implementering.
  • Minimal-BIM-modeller koster en brøkdel af komplette BIM-projekter at oprette og vedligeholde. Browserbaseret adgang eliminerer desktop-softwarelicenser. En abonnementsmodel med gennemsigtige priser pr. værelse betyder ingen skjulte omkostninger, ideel til organisationer, der har brug for praktiske FM-funktioner.
  • Saml bygningsdata fra forskellige kilder (DWG, punktskyer, håndtegnede planer eller kombination af alle) i en enkelt Digital Twin. Uanset om du administrerer 5 bygninger eller 500, får hvert teammedlem adgang til den eneste kilde til sandhed via IoFM Webb App. Ingen versionskonflikter, intet fildelingskaos, ingen datasiloer.

Udvalgte funktioner

Case Study

3D-model af industrielt kompleks med træer

Digitalisering af en flerbygningscampus til armasuisse

I dette projekt leverede IoLabs en samlet digital model til en campus med 16 bygninger ved hjælp af IoFMs letvægtsmodelleringsmetode. Vi leverede et struktureret datasæt i IFC-format.

Applikationer fra den virkelige verden

Select...

Digitalisering af en flerbygningscampus til armasuisse

I dette projekt leverede IoLabs en samlet digital model til en campus med 16 bygninger ved hjælp af IoFMs letvægtsmodelleringsmetode. Vi leverede et struktureret datasæt i IFC-format, der integreres problemfrit med eksisterende GIS-infrastruktur via Esri.

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk ressourcer og relaterede produkter