Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Interel Automation System drevet af Interel

Interel driver det moderne hotel gennem deres Hotel of Things™ -økosystem ved at forbinde mennesker, enheder og data. Med vores prisvindende Guest Room Management System, verdens første online vandstyringssystem og deres ConnectbSmart™ IoT-infrastruktur, har de revolutioneret gæsteoplevelsen, øget driftseffektiviteten og drevet bæredygtighed i hotelbranchen. Interel-løsninger implementeres i over 30 lande og bruges af millioner af gæster.

Hvorfor EOS 2 Smart termostat, IoT-hub og fusionssensor i ét?

EOS 2 er det førende beboelsesbaserede energiledelsessystem til udvalgt service og gæstfrihed med fuld service. EOS er en alt-i-en-løsning til netværksbaseret belægningsregistrering med sine indbyggede sensorer og dens evne til at blive netværksforbundet via den eksisterende bygnings WiFi-netværk. Dens evne til at oprette forbindelse til eksterne kablede og trådløse dør-, vindue- og bevægelsessensorer giver den mulighed for at opfylde de mest avancerede krav til energistyring.

Smart termostatproduktudstilling

Fordele

  • Energistyring: EOS 2 reducerer HVAC-driftstiden og sparer energi, når det registrerer, at gæster har forladt rummet. Det har evnen til hurtigt at deltage i en første fase af smarte besparelser ved at anvende et første temperaturtilbageslag, efterfulgt senere af et dybere tilbageslag, der også kan omfatte rumbelysning.
  • Større gæsteoplevelse: designet til brug i gæstfrihed og med en brugergrænseflade uden indlæringskurve, til frustrationsfri HVAC-kontrol. Med gæsteservicefunktioner (Do Not Disturb & Make Up Room anmodninger) indbygget i grænsefladen og muligheden for at forbinde disse tilbage til PMS og Desigo.
  • EOS er en væsentlig del af den intelligente bygningsinfrastruktur og kan også netværke dørlåse (Assa Abloy Vingcard og dormakaba), hvilket gør disse låse til en online adgangskontrol, hvilket muliggør batteristatus, forlængelse af nøglekort (sen betaling) eller flytning af værelset uden behov for at besøge receptionen.

Udvalgte funktioner

Case Study

Oversigtsdiagram over pilotresultater

Accor energistyringspilot

Revideret energistyringspilot med EOS smart termostat på et varemærket, udvalgt service-hotel med 480 værelser.

Applikationer fra den virkelige verden

Select...

Energiledelsessystem for gæstfrihed

Boligbaseret energistyring, der kræves af alle vigtige hotelmærker globalt. Flere andre administrerede miljøer, der nu kræver EMS (studenterboliger, seniorboliger, flerfamilie osv.)