Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

12m Contained Farm: Complete Vertical Farming Solution drevet af Infinite Acres

Infinite Acres leverer en integreret, kommercielt gennemprøvet vertikal landbrugsplatform. Vores proprietære teknologi forener miljøkontrol, belysning, automatisering, befrugtning og realtidsregistrering for at sikre ensartet produktion med højt udbytte året rundt. Med næsten et årti med valideret ydeevne på tværs af flere 80 Acres Farms-faciliteter leverer vores systemer pålidelig oppetid og gentagelige resultater. Vi tilbyder også avanceret plantevidenskab og F & U-kapaciteter - herunder produktion af unge planter, sortsoptimering og udvikling af afgrødeopskrifter - der tilføjer værdi til den plantebaserede ingrediensindustri gennem præcision, renhed og forudsigelig funktionalitet.

Hvorfor Nøglefærdigt containerdyrkningssystem til hurtig fødevareproduktion?

Forvandl ethvert sted til en produktiv gård, en fuldt integreret lodret landbrugsenhed anbragt i en standard 40-fods container. Denne plug-and-play-løsning leverer øjeblikkelig, skalerbar fødevareproduktion med vækstmuligheder i kommerciel kvalitet. Alt, hvad der er nødvendigt til kommerciel produktion i én container: Infinite Acres' patenterede klimakontrol, fuldspektret LED-belysning, præcisionsvanding og fleksible vækstkonfigurationer.

specialafgrøder perfekte til restauranter og kokke

Fordele

  • Hurtig implementering: Driftsmæssig inden for få dage med minimal forberedelse af stedet
  • Forudsigelig produktion: Vækst året rundt med ensartet kvalitet og udbytte
  • Økonomisk effektivitet: Lavere arbejdsomkostninger, reducerede madmiles, førsteklasses lokale priser
  • Sustainability: 95% mindre vandforbrug, nul afstrømning og dramatisk reduceret transport

Udvalgte funktioner

Applikationer fra den virkelige verden

Select...

Dyrkningsmoduler til fødevare- og bev-konsistens

Vi har designet, bygget og installeret dyrkningsmoduler til tomater på Guggenheim; salat og mikrogrønt til madservice og detailhandel; og druer til formering.