Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor cirkulære reparationstjenester?

Industrielt udstyr har traditionelt fulgt en lineær vej: det fremstilles, bruges og til sidst kasseres. Men med ressourcerne, der bliver mere knappe, er det tid til et skift i tankegangen - især for industrien. I dag genbruges kun 13% af det globale affald, og kun 7% af verdensøkonomien opererer på cirkulære principper. Behovet for forandring har aldrig været mere presserende.

Løsningen? Omfavne en cirkulær økonomi. Det handler ikke kun om bæredygtighed — det er en smart mulighed for din virksomhed. Ved at nytænke design, produktion og brug kan industrier optimere ressourcer, reducere industriaffald og øge driftseffektiviteten.

Udnyt dit cirkulære økonomipotentiale med Circular Repair Services for at forlænge komponenternes livscyklus, understøtte dine ressourceeffektivitetsmål og maksimere den operationelle ydeevne.

Maksimer besparelser bæredygtigt

Optimer dit reservedelslager, spar lageromkostninger, og nyd eksklusive prisfordele med vores tilbagekøbsmulighed. Reducer driftsomkostningerne for at investere i de banebrydende trends og innovationer i vores tid.

Få gavn af højere tilgængelighed

Oplev hurtig tilgængelighed af reservedele gennem vores globale netværk af over 160 reparationscentre. Vores serviceeksperter er klar til at springe i gang 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, og sikrer den højeste kvalitet på producentniveau.

Forøg ressourceeffektiviteten

Spar råvarer og reducer industriaffald ved at forlænge komponenternes livscyklus gennem ekspertrenovering og genfremstilling fra den oprindelige producent.

Udvalgte funktioner

Person ved et arbejdsbord i et industrianlæg med en SIMOTICS-motor og komponent, hylder i baggrunden.

Kører motorerne jævnt igen med Circular Repair Essential

Få din SIMOTICS-motor repareret til fuld driftsfunktionalitet, herunder fejldiagnose, reparation af hardwareproblemer, udskiftning af ikke-fungerende komponenter plus omfattende rengøring og kosmetiske justeringer, hvis det er nødvendigt.

Person i blå Siemens-skjorte, der betjener industriel maskine i et værksted

Forlængelse af produktets levetid med Circular Repair Advanced

Dette er vores måde at renovere dine Siemens automatiseringsprodukter, der ikke fungerer eller viser tegn på slid. Du modtager et produkt, der er genoprettet til fuld ydeevne, forbedret med forebyggende foranstaltninger for at forbedre dets tilstand.

Person i Siemens laboratoriefrakke, der betjener en testenhed ved siden af et fremstillingssystem.

Produkter lige så gode som nye fra Circular Repair Premium

Modtag ydelse og udseende „som ny“ takket være vores genfremstillingsproces for at maksimere produktets levetid og driftssikkerhed. Få fordel af den originale producents høje kvalitet og 24 måneders garanti på hele enheden.

Personen i arbejdstøj betjener en computerarbejdsstation i et produktionsmiljø, hvor produktdata vises på skærmen.

Få fordel af renoverede reserveenheder fra den oprindelige producent

Her er tidligere brugte Siemens automatiseringsprodukter blevet professionelt renoveret af Siemens til de samme tekniske specifikationer og ydeevneegenskaber, hvilket sikrer den originale producents høje kvalitetsstandard.

Nyt partnerskab med Sparepartsnow

  • Siemens og Sparepartsnow samarbejder om at give kunderne adgang til Siemens' renoverede automatiseringsprodukter
  • Kunder drager fordel af produkter af høj kvalitet, der opfylder den originale producents tekniske specifikationer og ydeevneegenskaber