Hvorfor Virtual Commissioning til Motion Control?
Virtual Commissioning for Motion Control forbinder en virtuel maskinmodel til et reelt kontrolsystem for at simulere og validere maskinværktøjets ydeevne. Denne service forkorter den faktiske idriftsættelsestid med op til 70%, hvilket reducerer omkostningerne og risikoen for skader ved at opdage fejl tidligt. Drag fordel af rådgivning, implementering og træning af Siemens-eksperter uden at investere i software eller licenser.
Forkort idriftsættelsestiden og minimer risikoen
Op til 70 procent hurtigere
Forkort den faktiske idriftsættelsestid for værktøjsmaskiner, der styres med SINUMERIK eller FANUC med så meget som 70 procent - samtidig med at risikoen for skader reduceres.
Ingen investering i software eller licenser
Forkort den faktiske idriftsættelsestid for værktøjsmaskiner, der styres med SINUMERIK eller FANUC med så meget som 70 procent - samtidig med at risikoen for skader reduceres.
Opdag fejl på et tidligt tidspunkt
Fejl kan registreres og rettes på et tidligt tidspunkt, hvilket gør det muligt for brugeren at planlægge pålideligt og overholde leveringsfrister.
Risikofri idriftsættelse
Risiko for skadereduktion under reel idriftsættelse. Kollisioner er ikke baseret på den rigtige maskine, men kan detekteres på forhånd på 3D-modellen.
Modtag ekspertrådgivning
Konsulenttjenesten tilbyder et pålideligt skøn over det specifikke projekt med hensyn til dets gennemførlighed og udlæg og tillader efterspørgselsbaseret beslutningstagning.

Implementere og konstruer din løsning
Vores eksperter håndterer implementeringen baseret på anbefalingerne fra konsulenttjenesten. Avancerede softwareværktøjer bruges til at udvikle en rumlig og matematisk model af maskinens adfærd.

Få valgfri træning
Hvis en hurtigere leveringstid og hurtigere innovationscyklus på grund af procesparallelisering ønskes ikke kun for specifikke projekter, tilbyder træning af erfarne servicerepræsentanter den bedste introduktion til den omfattende tilgang.