Uddannelse til SIMATIC WinCC Unified System
Mere maskingennemsigtighed, mere kontrol over dine maskiner, linjer og anlæg og en mere strømlinet drift — i disse kurser lærer du, hvordan du får mest muligt ud af dit SIMATIC WinCC Unified System.
Loading application...
Siemens SIMATIC HMI (Human Machine Interface) produkter er det intelligente svar på stadig mere komplekse processer og højere krav til maskiners og systemers funktionalitet. Med SITRAIN-kursustilbudet til SIMATIC HMI kan du bygge visualiseringer af høj kvalitet i WinCC Unified, WinCC V8 og WinCC i TIA Portal, fremskynde idriftsættelsen og gøre kraften i dine paneler og runtime-systemer til en konkurrencefordel. Uanset om du er nybegynder eller ekspert - få den viden, du har brug for til at oprette projekter med HMI-paneler og WinCC runtime-system.
Få de færdigheder, der er nødvendige for at skabe robuste HMI-visualiseringer og betjene med tillid på tværs af enheder og driftstider, hvilket forbedrer brugervenlighed og oppetid.
Brug de nyeste funktioner til din fordel: Træn på SIMATIC WinCC Unified, WinCC V8 og WinCC i TIA Portal for at holde dig opdateret om de nyeste funktioner i WinCC-systemer.
Med SITRAIN HMI-kurserne kan du lære i et virtuelt eller reelt klasseværelse, på faste datoer og tidspunkter eller i eget tempo og efter behov, eller gennem en modulær tilgang, der kombinerer instruktørledede onlinemoduler og selvlæringsmoduler.

Mere maskingennemsigtighed, mere kontrol over dine maskiner, linjer og anlæg og en mere strømlinet drift — i disse kurser lærer du, hvordan du får mest muligt ud af dit SIMATIC WinCC Unified System.

SIMATIC WinCC V8 er det pålidelige SCADA-system. Bliv fortrolig med, hvordan du moderniserer, vedligeholder eller opsætter dit system fra bunden. Disse kurser lærer dig de grundlæggende funktioner, så du kan maksimere din effektivitet med WinCC!

SIMATIC WinCC (TIA Portal) er en visualiseringssoftware til alle HMI-applikationer. Lær færdighederne til perfekt at oprette operatørskærme med WinCC (TIA Portal) til Basic Panels, Comfort Panels, Mobile Panels eller Runtime Advanced.