Hvorfor vælge Industrial Edge Virtual Device?
Industrial Edge Virtual Device (IEVD) er en softwarebaseret Industrial Edge Device, der kører som en virtuel maskine på standard virtualiseringsplatforme.
IEVD giver kunderne mulighed for at udnytte deres eksisterende virtualiseringsinfrastruktur (VMware ESXI/vSphere, Microsoft Hyper-V, Red Hat OpenShift, Nutanix AHV/AOS) til Industrial Edge-arbejdsbelastninger, hvilket understøtter fleksibel skalering og hurtig implementering af edge computing-funktioner i industrielle miljøer.
Det virtuelle maskinbillede er baseret på Linux Debian og Industrial Edge Device Kit (IEDK).
Vigtige fordele
Udnyt fordelene ved standard it-infrastrukturer
- Kører som virtuel maskine på standard virtualiseringsplatforme
- Konfigurerbar ressourceallokering: vCPU'er, hukommelse, diskstørrelse og VNIC'er
- Hurtig tilgængelighed af store opsætninger til test, demonstration og simulering
Sikre Industrial Edge-kompatibilitet
- Fuld funktionel kompatibilitet med fysiske Industrial Edge-enheder
- Integreret Industrial Edge Runtime til implementering og administration af Industrial Edge Apps
- Administreret gennem Industrial Edge Management (IEM)
Aktivér centraliserede og aggregerede kantscenarier
- Dataaggregering fra flere maskiner/produktionslinjer
- Analyser på anlæg og virksomhedsniveau
- Gateway til cloud-forbindelse eller forbehandlingsopgaver
Udvalgte funktioner
Fleksible Compute Resources
vCPU kerner1 - 8 (konfigurerbar)
Hukommelse (RAM) 2 GB - 64 GB (konfigurerbar)
Virtuel diskMin. 15 GB (kan udvides)
NetværksgrænsefladerMin. 1 vNIC (konfigurerbar)

Kan bruges på de fleste almindelige hypervisorer
VMware vSphere/ESXI≥ V7.0
Microsoft Hyper-V≥ Windows Server 2019
Red Hat OpenShift≥ V4.17

Indbygget sikkerhed på it-niveau
- Ingen fjerngrænseflader eller åbne porte ud over Industrial Edge-platformsafhængigheder
- Integritetsvalidering til udrulning af opdateringer
- Er afhængig af sikkerhed på hypervisor-niveau til beskyttelse mod fysisk indtrængen

Kom godt i gang med Industrial Edge Virtual Device
Hvad er inkluderet?
- Installer og betjen én (1) forekomst af Industrial Edge Virtual Device
- Tildel op til 8 vCPU'er og 64 GB hukommelse
- Brug den medfølgende Industrial Edge Runtime