Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge Getting Started with Production Optimization?

Start din Industrial Edge-rejse, og maksimer udstyrets effektivitet med automatiseret rapportering om KPI'er som produktionskvalitet eller gennemstrømning. Med denne pakke vil du:

  • Få hurtigere indsigt i KPI'er som produktionskvalitet og gennemløb ved at erstatte manuelt oprettede Excel-dashboards med automatiseret rapportering
  • Få gennemsigtighed i din samlede udstyrseffektivitet (OEE) umiddelbart efter opstart

OEE-gennemsigtighed med Industrial Edge åbner muligheder for flere anvendelser, såsom forbedring af energistyring eller reduktion af nedetid på værkstedet, for at opnå optimal effektivitet fra dit eksisterende værksted.

Vigtige fordele

Opret problemfri forbindelse til dit netværk

Fremskynd den indledende installation af dit Industrial Edge-system ved at anvende Quick Setup-værktøjet. Værktøjet hjælper dig med nemt at oprette forbindelse til dit OT-netværk, så du kan analysere dine maskindata og få gennemsigtighed.

Administrer maskiner med den medfølgende enhed

Administrer 3-5 maskiner med Industrial Edge Device i Production Optimization Package, afhængigt af mængden af data, der genereres. Hvis du har flere maskiner på dit værksted, kan du udvide med yderligere datapakker.

Udvikl hurtigt brugerdefinerede apps

Udvikl brugerdefinerede applikationer til produktions- eller forretningsprocesser ved hjælp af Mendix, en platform med lav kode. Arbejd med forudbyggede industrielle komponenter, du kan konfigurere via Mendix Marketplace, eller samle standardelementer.

Udvalgte funktioner

Kom godt i gang med produktionsoptimering

Denne produktionsoptimeringspakke er drevet af et installationsværktøj. Det kan tilgås via download-sektionen Industrial Edge Hubs. Hvordan du bruger installationsprogrammet, og hvilke muligheder der er til at understøtte din onboarding med Industrial Edge, beskrives her: Industrial Edge-vejledninger

Kom godt i gang