Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Ikon for industrielle kantenheder.

Industrial Edge-enheder

En bred vifte af Industrial Edge-enheder gør det nemt at implementere edge computing i dit produktionsmiljø. Du kan bruge SIMATIC controllere og HMI'er med integreret kantfunktionalitet, bruge IPC'er og virtualiserede systemer og få certificerede edge-enheder fra vores Industrial Edge-økosystempartnere.

Siemens enhedsportefølje

Select...

SIMATIC IPC127E Industrial Edge

Nøglefunktioner:

  • CPU: Intel® Atom™ E3940
  • Hukommelsesfri til Edge-apps: 2,2 GB RAM
  • Gratis lagerplads til Edge-apps: 96,1 GB
  • Grænseflader: 4x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (ekst. Udgave)

SIMATIC IPC227E Industrial Edge

Nøglefunktioner:

  • CPU: Intel® Celeron™ N2930
  • Hukommelsesfri til Edge-apps: 6,3 GB RAM
  • Gratis lagerplads til Edge-apps: 198,3 GB
  • Grænseflader: 2x Gbit Ethernet, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x DisplayPort

SIMATIC IPC227G Industrial Edge

Nøglefunktioner:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • Hukommelsesfri til Edge-apps: 6/14 GB RAM
  • Gratis lagerplads til Edge-apps: 198/396 GB
  • Grænseflader: 3x Gbit Ethernet, 4x USB 3.1

SIMATIC IPC427E Industrial Edge

Nøglefunktioner:

  • CPU: Intel® Core™ i5-6442EQ
  • Hukommelsesfri til Edge-apps: 14,4 GB RAM
  • Gratis lagerplads til Edge-apps: 198,3 GB
  • Grænseflader: 3x Gbit Ethernet, 4X USB 3.0, 2x RS232/485

SIMATIC IPC847E Industrial Edge

Nøglefunktioner:

  • CPU: Intel® Xeon™ E-2278GE
  • Hukommelsesfri til Edge-apps: 127 GB RAM
  • Gratis lagerplads til Edge-apps: 858,7 GB
  • Grænseflader: 6x USB 3.1 (2x Type C), 2x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (IE/PN)

SIMATIC IPC BX-21A Industrial Edge

Nøglefunktioner:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • RAM: 6/16 GB DDR4
  • Opbevaring: 128/256/512 GB og 1 TB SSD
  • Grænseflader: 3x Gbit Ethernet
  • Sikkerhed: TPM 2.0

SIMATIC IPC BX‑39A Industrial Edge

Nøglefunktioner:

  • CPU: Intel® Xeon™ W‑11155/11555/11865 MLE
  • Hukommelsesfri til Edge-apps: 6/14/30 GB RAM
  • Gratis lagerplads til Edge-apps: 198/396 GB
  • Grænseflader: 4x Gbit Ethernet, 4x USB 3.2

SIMATIC IPC BX‑59A Industrial Edge

Nøglefunktioner:

  • CPU: Intel® Core™ i9-13900E
  • Hukommelsesfri til Edge-apps: 30 GB RAM
  • Gratis lagerplads til Edge-apps: 900 GB
  • Grænseflader: NVIDIA® L4 GPU (26 GB DDR6), 4x Gbit Ethernet (IE/PN), 2x 10 Gbit fiber

SIMATIC IOT2050 Industrial Edge

Nøglefunktioner:

  • CPU: ARM Cortex-A53
  • Hukommelsesfri til Edge-apps: 1 GB RAM
  • Gratis lagerplads til Edge-apps: 5 GB
  • Grænseflader: 2x Gbit Ethernet, 2x USB 2.0

Åbne standarder, smartere edge

Med Industrial Edge støtter Siemens Open Industry 4.0 Alliance for at fremme interoperable, standardiserede edge computing-løsninger — hvilket muliggør sikker og fleksibel databehandling lige ved kilden.

OEC Compliance-badge.

Enheder fra andre leverandører

Weidmüller UC20-M3000

Nøglefunktioner:

  • CPU: Dualcore ARM Cortex A53
  • Hukommelse: 2 GB RAM
  • Opbevaring: 16 GB
  • Grænseflader: 2x USB 3.0, 2x Gbit Ethernet

Weidmüller UC20-M4000

Nøglefunktioner:

  • CPU: Quadcore ARM Cortex A53
  • Hukommelse: 4 GB RAM
  • Opbevaring: 16 GB
  • Grænseflader: 2x USB 3.0, 4x Gbit Ethernet

Novakon NPP-serieindgang

Nøglefunktioner:

  • CPU: Intel® Celeron J6412
  • Skærm: 15,6", 21.5"
  • Hukommelse: 8 GB RAM (op til 32 GB)
  • Grænseflader: 4x COM, 5x USB (4x 3.2 Gen1, 1x 2.0), 2x Gbit Ethernet

Novakon NPP-serien Effektiv

Nøglefunktioner:

  • CPU: Intel® N97-processor
  • Skærm: 15,6", 21.5"
  • Hukommelse: 8 GB RAM (op til 16 GB)
  • Grænseflader: 2x COM, 6x USB (2x 3.2 Gen1, 2x 3.2 Gen2, 2x 2.0), 2x 2,5 Gbit Ethernet

Start din rejse