Forbind virtuelle og reelle kontrolsystemer
Simulere maskinens ydeevne ved at forbinde en virtuel maskinmodel med det rigtige SINUMERIK styresystem for at teste funktioner inden opstart.
Virtuel idriftsættelse til Motion Control giver dig mulighed for at validere maskinfunktioner, bevægelsesadfærd og kontrollogik før fysisk idriftsættelse. Ved at forbinde en virtuel maskinmodel til et ægte SINUMERIK kontrolsystem kan du simulere maskinens ydeevne, identificere fejl tidligt og planlægge mere trygt. Dette hjælper med at forkorte den faktiske idriftsættelsestid med op til 70% og reducerer risikoen for dyre skader under opstart.
Siemens eksperter støtter dig gennem rådgivning, implementering og valgfri træning - hjælper med at estimere gennemførlighed og projektindsats, modellere maskinadfærd og forberede tekniske aktiver. Med denne strukturerede tilgang kan teams parallelisere arbejdet, undgå overraskelser i sene faser og opnå en jævnere opstart af værktøjsmaskiner.
Reducer varigheden af reel idriftsættelse ved at udnytte simulering af virtuelle maskiner, hvilket hjælper med at forkorte tiden med op til 70% for Sinumerik-styrede værktøjsmaskiner.
Identificer og korriger fejl tidligt gennem realistisk simulering af maskinadfærd, der understøtter pålidelig planlægning og forhindrer fejl i sene faser.
Reducer risikoen for maskinskader ved at validere bevægelser og interaktioner i et sikkert virtuelt miljø, før du betjener den rigtige maskine.
Simulere maskinens ydeevne ved at forbinde en virtuel maskinmodel med det rigtige SINUMERIK styresystem for at teste funktioner inden opstart.
Brug avancerede værktøjer til at udvikle rumlige og matematiske adfærdsmodeller, der understøtter tidlig validering og konstruktion.
Drag fordel af ekspertrådgivning og implementering, der estimerer gennemførligheden, definerer omfang og forbereder pålidelige idriftsættelsesarbejdsgange.