Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Tessent Diagnosis?

Tessent Diagnose-løsningen identificerer typen og placeringen af defekter og danner grundlaget for diagnosedrevet udbytte- og fejlanalyse.

Identificer nøjagtigt fejl og timingfejl

Brug layout-bevidst og cellebevidst teknologi til at bestemme en defekts mest sandsynlige fejlmekanisme, logiske placering og fysiske placering.

Cellebevidst diagnose

Udfør diagnose på transistorniveau for at identificere defekter inde i standardceller. Denne funktion udnytter den samme cellebevidste fejlmodel, der bruges til celleopmærksom ATPG og fungerer med enhver mønstertype.

Kædediagnose i høj opløsning

Forbedre diagnosen med> 1,5x på avancerede procesnoder (5nm og derunder). Giver nøjagtig isolering på transistorniveau for scanningskædefejl. Sikrer, at dybe punktdefekter kan isoleres med præcision.

Korrelere med DFM-analyse

Diagnoseresultater kan korreleres med DFM-analyseresultater for at identificere kritiske designfunktioner. Tessent Diagnosis kan læse resultatdatabaser (RDB) fra Calibre.

Pålidelig teknologi

Tessent Diagnosis er markedsleder inden for scanningsdiagnoseteknologi med den højeste nøjagtighed. Mere end 80% af rapporterne genereret ved hjælp af Tessent Diagnosis er blevet bekræftet ved hjælp af en fejlanalyseproces.

Forbedringer af kædediagnose med Tessent-teknologier

Jayant D'Souza, Senior Product Manager hos Tessent, fortæller om at udnytte Tessents kædediagnoseteknologi med høj opløsning til at forbedre udbyttet for at imødekomme time-to-market-vinduer ved at finde mere systematiske fejl og forbedre opløsningen med op til 80%.

Læs mere

Spørg en ekspert - Mand og kvinde, der har en konsultation på et kontor.

Klar til at lære mere om Tessent?

Vi står klar til at besvare dine spørgsmål.