Hvorfor Tessent Platform?
Tessent Platform hjælper IC-designteams med at nå produktionstestkvalitetsmål hurtigere og med færre ressourcer sammenlignet med traditionelle DFT-metoder. Denne produktionsgennemprøvede automatisering muliggør en enkel, konsolideret overdragelse mellem teams, hvilket resulterer i et bæredygtigt og forudsigeligt flow.
Hurtigere implementering af DFT
Definer hensigt med specifikationsbaseret IP-indsættelse, en enkelt samlet database og Tessent Core Description baseret dataoverførsel. DFT IP og signaler konfigureres automatisk til alle testtilstande.
Designkompatibilitet
Ved at udnytte IEEE 1687 (IJTAG) -infrastruktur understøttes indsættelse, ICL-ekstraktion og PDL-retargeting for Tessent såvel som tredjeparts IP. Flere grænseflader på chip-niveau understøttes til fremstilling og test i systemet.
Fleksible brugsmodeller
Med integreret introspektion og designredigeringstilpasninger på tværs af flowet kan flowet tilpasses på en bæredygtig måde. Brugerdefinerede DRC'er, brugerdefinerede kommandoer og brugerdefinerede scripts før eller efter indsættelse kan bruges.