Softwaredefinerede køretøjer
Lær, hvordan du ved hjælp af Tessent-software kan tilpasse dig nye standarder og forskrifter, samtidig med at du tilbyder et komplet komplet sæt af løsninger, der imødekommer kravene i nutidens udvikling af bil-IC.
Tessent MissionMode er den eneste kommercielle løsning, der giver infrastrukturen til systemsoftwarebaseret adgang til alle test- og diagnosefunktioner integreret i en bilchip.
Giver adgang på systemniveau med lav latenstid til alle testressourcer på chip til onlinetest og diagnose. Det hierarkiske netværk af scanningsindsætningsbitswitche muliggør kommunikation til de distribuerede testressourcer.
Tessent MissionMode-controlleren kan konfigureres til at fungere i to forskellige tilstande - CPU-adgangstilstand og direkte hukommelsesadgangstilstand (DMA).
Tessent MissionMode leveres med en ISO 26262 softwareværktøjskvalifikationsrapport, der giver det nødvendige bevis for værktøjets egnethed til ISO 26262-relaterede opgaver.