Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor bruge Tessent In-System Test?

Tessent In-System Test leverer den indlejrede hardware og nødvendig software til at muliggøre anvendelse af deterministiske testmønstre af høj kvalitet, samtidig med at testtiden reduceres sammenlignet med traditionel logisk BIST.

Aktiverer adaptiv test

Deterministisk test i systemet giver dig mulighed for at ændre testmønstre, når nye defekter og fejlmodeller opstår, eller når testindholdsbehov ændres.

Arbejder med Tessent SSN

Testcontrolleren i systemet henter data fra busgrænseflader og driver Streaming Scan Network-busnetværket internt for at anvende scanningsdatapakker til kerner til test, sænker testtiden og forbedrer strømprofilen under testen.

Genbruger testmønstre

Genbruger eksisterende on-chip testinfrastruktur til at målrette latente, intermitterende, tilfældige eller aldersrelaterede defekter i produktets levetid ved at muliggøre genbrug af IJTAG- og SSN-baserede mønstre til applikationer i systemet.

Reagerer på lydløse datafejl

Leverer fuldautomatiske hardware- og softwarefunktioner, der er nødvendige for at reagere på aldrende og miljømæssige faktorer, der manifesterer sig som lydløse datafejl/korruption. Testindhold kan ændres, efterhånden som testkravene udvikler sig.

Test hvad som helst, hvor som helst, når som helst

Identificer defekter i hele enhedens driftslevetid. Fra wafer til felt, sørg for nul-defekt kvalitet og kontinuerlig pålidelighed. Tessent In-System Test tilbyder en omfattende, skalerbar og fleksibel løsning til komplet livscykluskvalitet med HSIO-baseret testlevering og avancerede fejlmodeller.

Billede af en siliciumskive med flere nuancer af blå, der reflekterer den.

Aktivering af deterministiske testmønstre af høj kvalitet

Tessent In-System Test (IST) blev lanceret på ITC 2024 og supplerer Tessent Streaming Scan Network (SSN) og forbedrer dets evne til at blive brugt i et in-system, in-field miljø, hvilket udvider den avancerede teknologi, Tessent SSN leverer. Designere kan anvende indlejrede deterministiske testmønstre (EDT) genereret ved hjælp af Tessent SSN-software gennem SSN-bussen direkte ved hjælp af testcontrolleren i systemet.

Brug af deterministiske testmønstre af høj kvalitet

Tessent In-System Test integrerer in-system deterministisk test (IS-EDT) med Tessent Streaming Scan Network for at give brugerne mulighed for at køre deterministiske mønstre i systemet. Mens efterspørgslen efter IS-EDT-mønstre er kritisk i bilindustrien, gavner denne teknologi også datacenter- og netværksdesign. Dette papir skitserer, hvordan Tessent In-System Test opfylder behovene for test i systemet og i marken.

glødende mikrochip
datacenter

Se IST-webinaret

Se on-demand-webinaret Forbedring af din testkvalitet i systemet med deterministisk test i systemet.