Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Tessent Sikkerhed og sikkerhed

Forbedring af sikkerheden

Reducer risikoen og overhold de krævede sikkerhedsstandarder med omfattende systemtest- og fejlklassificeringsløsninger. Disse sikrer, at dit produkt fuldt ud overholder de sikkerhedskritiske applikationer, det er designet til.

Casestudie

NXP bruger Tessent til at lette funktionel sikkerhed

Lær om Arjen Bakkers, Senior DFT-ingeniør hos NPX, erfaring med at bruge Tessent Hybrid TK/LBIST test i systemet for at lette funktionel sikkerhed (ISO26262) på en Automotive Zonal Ethernet-switch. Oplev hele banen fra specifikation til implementering ved hjælp af Tessent Hybrid TK/LBIST flow og Tessent Mission Mode-controlleren med en APB-grænseflade.

En digital illustration af et skrællet løg med lag, der repræsenterer en digital tvilling til bilindustrien.

Sådan øger Tessent sikkerheden

Lee Harrison, direktør for produktmarkedsføring hos Tessent, forklarer, hvordan Tessent-teknologier kan reducere risici og forbedre sikkerheden ved at hjælpe bilkunder med at opfylde de krævede sikkerhedsstandarder, herunder ISO26262-certificering.

Efterhånden som behovet for overholdelse og dokumentation for denne overholdelse vokser, er den teknologi, der giver et meget lavt niveau af gennemsigtighed og forståelse af systemet, vigtig.
Siraj Shaikh, Professor i Systemsikkerhed, Swansea Universitet
Illustration af en hængelås med blå og grøn baggrund og et printkort tegning på hængelåsen.

Udforsk udfordringerne inden for bilcybersikkerhed

Lyt til Siraj Shaikh, professor ved Swansea University, udforsk udfordringerne inden for bilsikkerhed.