Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Tessent Embedded Analytics

Tessent UltraSight

Fremskynd fejlfinding, validering og optimering af komplekse SoC'er (multi-core Systems on Chip) ved at udnytte integreret ikke-påtrængende instrumentering. Du kan derefter observere, hvad der sker i designet, når software kører på systemet.

Fremskynd fejlfinding, validering og optimering

Fremskynde fejlfinding, validering og optimering af komplekse multicore SoC'er. Fejlfinding og softwareingeniører kan udnytte indlejret ikke-påtrængende instrumentering såsom busskærme, netværk på chip (NoC) skærme og CPU-fejlfindingsmoduler. Dette giver dem mulighed for at observere designet, når operationel software kører på systemet. Instrumenterne muliggør komplet trafiksynlighed på transaktionsniveau på busser med en bred vifte af målinger, analyser og statistikindsamling. Disse værktøjer er alle meget konfigurerbare og inkluderer „logisk analysator“ -stilkontroller og afhængigheder, lokal buffering og krydsudløsning. Instrumenteringen er tilgængelig via standardgrænseflader som JTAG, USB2 eller USB3.

Hvidbog

SoC debug: Behovet for synlighed

Software giver meget af funktionaliteten af et bredt spektrum af enheder og systemer. Softwarekvalitet - og hvordan softwaren interagerer med den hardware, den kører - er altafgørende.

IC-emballagedesign holdt af robotarm
Videoer

Systemdækkende funktionsovervågning

Kompleksiteten af moderne SoC'er kræver en systemdækkende tilgang til fejlfinding, validering og optimering. Tessent UltraSight er en skalerbar løsning, der integrerer on-chip-integrerede hardwarefunktionelle skærm-IP'er med en værtsbaseret SDK og et funktionelt overvågningssystembyggerværktøj, en kombination, der giver handlingsbar synlighed i et systems adfærd under reelle softwarebelastninger, hvilket fremskynder time-to-market.

Hvidbog

Optimering af SoC-ydeevne med Embedded Analytics

Bliv opdateret om de vigtigste tendenser, der påvirker teknologiindustrierne. Du vil lære, hvordan Tessent Embedded Analytics kan hjælpe med at optimere SoC-ydeevne og gøre kompleksitet til en konkurrencefordel.

Mand bruger teknologi til at skabe en gengivelse
Casestudie

Sådan optimerer Picocom 5G SoC'er og netværk med Tessent

Se, mens Peter Claydon, præsident for Picocom, forklarer, hvordan Tessent Embedded Analytics leverer ikke-påtrængende overvågning og indsigt, der bruges til at optimere Picocoms 5G SoC'er for små cellenetværk.

Studerende, der arbejder ved computere i et laboratorium i klasseværelset
Elektronisk chip

Boost SoC debug/optimering ved hjælp af indlejret software

Find ud af, hvordan integreret software kan være et overlegent alternativ til at udvinde indsigt fra on-chip-skærme

Læs mere