Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Oversigt

Solido Design Environment

Omfattende AI-drevet designmiljø til nominel og variationsbevidst verifikation af hukommelse, standardcelle og analog/RF tilpasset IC-design


Kontakt vores salgsteam 1-800-547-3000

Kunstnerisk gengivelse af AMS Solido Variation Designer
Et ikon med en blå vanddråbe og en hvid kontur af en bog.

Brugerdefineret IC-bekræftelsesblog

Læs det seneste i Custom IC Verification nyheder, begivenheder, og teknologi på vores blog.

Nøglefunktioner

Solido Design Environment

Et omfattende AI-drevet designmiljø
til alt design og verifikation på SPICE-niveau, og er en samlet løsning
til nominel- og variationsanalyse. Brugt af tusindvis af designere til at producere de mest konkurrencedygtige
produkter inden for hp computing, AI, IoT, bil- og mobilapplikationer.

Brute force-nøjagtig signoffvariation 1000X hurtigere

  • Størrelsesordener hurtigere end

    Brute-force-simulering
  • Verificering af fuld dækning på tværs af PVT'er

    og Monte Carlo
  • Brute-force Monte Carlo og SPICE

    nøjagtig høj sigma-verifikation
  • Variationsbevidst designfølsomhed,

    fejlfinding og optimering
  • Omfattende designmiljø

    for at øge ingeniøreffektiviteten
  • Reducerer dokumentationen markant

    tid/indsats
  • Identificerer designsvagheder

    tidligere ikke detekterbar
Billede af ams solido-løsninger

Let at bruge og implementere

  • Intuitiv GUI til interaktivt design

    og analyse
  • GUI eller batch-tilstand
  • Arbejder med alle procesteknologier
  • Integreret med førende design

    miljøer
  • Understøtter de fleste kommercielle og interne

    SPICE simulatorer
Kunstnerisk gengivelse af AMS Solido Variation Designer
Solido Design Environment

Kundetilbud

„Verifikationsnøjagtighed og leveringstid er nøglefaktorer i vores designflow, da vi skaber den næste generation af hukommelsesteknologi. Siemens' Solido Design Environment-software har leveret brute force-nøjagtig variationsanalyse kombineret med kraftfuld og brugervenlig designoptimering, hvilket har reduceret den tid, det tager for os at gå fra det oprindelige design til produktion betydeligt.“

Hr. Do Chang-Ho, SK hynix Inc

„Solido Design Environment-softwaren er et klart eksempel på, hvordan Siemens EDA lytter til deres brugere og udvikler løsninger, der giver brugerne mulighed for at opnå bedre resultater. Vores designere bruger Solido Design Environment-software som deres simuleringsmiljø, når de specialdesigner avancerede CMOS-billedsensorer med lav støj, høj opløsning og ultrahøj hastighed til en bred vifte af applikationer, herunder kinematografi, maskinsyn, bilindustrien, AR/VR og mere. Vi har haft en enestående oplevelse med løsningen på grund af dens produktivitetsfremmende designarbejdsgange, intuitive resultatvisualisering og fremragende brugersupport.“

Sam Bagwell, Silicium Force (AMETEK, Inc.)

Solido Design Environment

Udvalgte Resources