Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Intelligent brugerdefineret IC-verifikation

Solido IP Validation Suite

Branchens første end-to-end silicium-IP-kvalitetssikring til IC-design. Solido IP Validation-pakken tilbyder den hurtigste, mest omfattende integrerede IP-valideringsløsning, der giver komplet, problemfri IP QA fra design til tape-out, på tværs af alle designvisninger og IP-revisioner.


Kontakt vores salgsteam 1-800-547-3000

lagergrafik
End-to-end silicium-IP-validering

Hvorfor Solido IP Validation Suite?

Solido IP Validation Suite giver den hurtigste, mest omfattende silicium-IP-kvalitetssikring til IC-design. Det integreres med brancheførende løsninger for at levere komplet, problemfri IP QA fra designtapeout start til slut og sikrer en IP-udgivelse af høj kvalitet ved hver iteration.

Solido Crosscheck

Komplet IP QA til IP-validering i visning og tværvisning

  • Omfattende IP valideringsramme med 300+ IP QA-kontroller
  • Fremskynder designbehandlingstiden og forbedrer siliciumkvaliteten ved at identificere potentielle IP-problemer tidligt i flowet

Solid IPDelta

Skalerbar, gentagelig og omfattende version-til-version IP QA-løsning

  • Fremskynder IP-revisionscyklusser ved at bekræfte forventede ændringer og identificere uventede ændringer
  • Sikrer en IP-revision af høj kvalitet ved hver iteration
Person i sort skjorte, der står mod hvid væg, holder en mørk genstand med sløret baggrund.

On-Demand Webinar - Bedste praksis for IP QA

Forbedre den samlede IP-kvalitet og reducer risikoen for designfejl, suboptimal ydeevne og forsinkelser

Solido IP Validation Suite

Kundetilbud

„Renesas' hukommelses-IP understøtter en lang række driftsforhold. For hurtigt og omfattende at sikre pålideligheden af disse hukommelses-IP'er har vi brugt Solido IP Validation Suite, som let kan tilpasses til at opfylde vores krav. Vores brugerdefinerede regler har bidraget til at forbedre kvaliteten af vores hukommelses-IP'er.“
Shuji Katayama, Renesas

„Solido IP Validation Suite leverer en omfattende QA-løsning. Det har robuste tværsynskontrolfunktioner, der forenkler og forbedrer QA-effektiviteten, og er meget brugervenlig og kan tilpasses. Solido IP Validation Suite leverer den nøjagtighed, der kræves for biblioteksleverancer, og tilpasningsmuligheder for at imødekomme vores skræddersyede behov.“
Ming Fatt Yee, Maxlinear

„Med et omfattende sæt af produktionstestede valideringskontroller har Solido IP Validation Suite gjort det muligt for vores QA-teams at opnå et højere niveau af dækning, samtidig med at vores udviklingsteam kan gøre mere på kortere tidsplan. Løsningen er nu en integreret del af vores QA-metode, hvilket gør det muligt for os at levere differentierede slutprodukter med tillid og fleksibilitet.“
Amr Shehata, Mixel

„Solido Crosscheck sikrer fuld dækning og konsistens mellem IP-visninger ved at udnytte et omfattende og tilpasseligt sæt IP-valideringskontroller til produktion. Solido IP Validation Suite er en integreret del af Rivos' IP QA-metode og gør det muligt for os at sikre, at IP-problemer opdages tidligt, og at de endelige designs opfylder de højeste QA-målinger.“
Hema Ramamurthy, Rivos

„Adoptionen af Solido IP Validation Suite har gjort det muligt for os at accelerere vores IP QA-proces betydeligt. Med denne løsning har vi adgang til en hel IP QA-ramme, der dækker valideringskontrol på tværs af en lang række designvisninger, alt sammen i et automatiseret og tilpasseligt flow. Som leverandør af avancerede halvlederhukommelsesteknologier er det vigtigt at opnå QA af vores leverancer med kortere leveringstid, da vi bringer nye Weebit ReRAM IP-moduler på markedet.“
Ilan Sever, Weebit Nano

nyhedsredaktion

Siemens leverer komplet silicium-QA til næste generations IC-design med den nye Solido IP Validation Suite

Få mere at vide