Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

OVERBLIK

Solido Characterization Suite

En række AI-drevne bibliotekskarakteriseringsværktøjer, der leverer hurtige løsninger med kompromisløs nøjagtighed. Strømlin karakteriseringsstrømme gennem robust verifikation, vejledning til IP-valg og reducerer driftstiden betydeligt, samtidig med at der sikres produktionsnøjagtige modeller og statistiske data.

Billede af ams solido suite
Nøglefunktioner

Solido Characterization Suite

Solido Characterization Suite fungerer med enhver eksisterende karakteriseringsløsning til standardceller, iOS, minder og brugerdefinerede celler og understøtter alle.lib-datatyper, herunder timing, strøm, støj og variation, og understøtter alle.lib-datastrukturer såsom NLDM, CCS, LVF og Moments.

Solido Analytics

  • Omfattende .lib-verifikation i timer i stedet for uger
  • Finder problemer, der ikke kan påvises ved traditionelle kontroller
  • Understøtter hundredvis af standardkontroller og brugerdefinerede kontroller
  • Sammenligner alle biblioteksmålinger og opsummerer oplysninger til brugeren
  • Understøtter brugerdefinerede plot med brugerdefinerede funktioner og variabler
lagergrafik

Solido Generator

  • Bruger AI til at fremskynde karakterisering
  • Producerer nye PVTs .libs på få minutter, 100x+ hurtigere end SPICE
  • Fungerer med .libs som input; behøver ikke SPICE-simulering eller karakteriseringskalibrering
  • 2x+ speedup til karakterisering på tværs af alle PVT'er
lagergrafik

Solido Library Profiler

  • Informeret biblioteksvalg baseret på PPA-krav
  • Smart automatisk justering af.lib-data mellem biblioteker
  • PPA analyse af biblioteker med interpolation, plot og rapporter
Nærbillede af en elektronisk chip monteret på et blåt printkort.

Solido Characterizer

  • Solido's avancerede statistiske teknikker leverer effektiv og nøjagtig LVF
  • AI in-the-loop til acceleration på tværs af PVT'er
  • Optimeret med Solido Simulation Suite-teknologier
  • Direkte integration med Solido Analytics for strømlinet kvalitetssikring
Nærbillede af en computerchip med indviklede kredsløbsmønstre på en blå baggrund.

Solido-karakterisering Generativ AI

  • GUI-assistent: Fremskynder designcyklusser ved at levere værktøjsspecifik vejledning og fejlløsning, når det er nødvendigt
  • Loganalysator: Identificerer fejl og anbefaler rettelser ved at analysere logfiler og hente relevant dokumentation
  • Generering af regler: Genererer brugerdefinerede regler til validering og analyse i .lib-metadata, opslagstabeller (timing, effekt, bølgeform, LVF) og på tværs af hjørner
En pakke chips med en blå og hvid etiket.

Solido Characterization Suite

  • Massiv fremskyndelse i bibliotekskarakterisering og verifikation
  • Biblioteker af bedre kvalitet, forbedret effekt, ydeevne og område
  • Understøtter standardceller, iOS, minder og brugerdefinerede celler
  • Fungerer med alle karakteriseringsværktøjer og flows
  • Fungerer på alle.lib datatyper: timing, strøm, støj og variation
sidebillede af chip ombord med grøn baggrund

Solido Characterization Suite Udvalgte Resources

Klar til at tale med nogen i dag?

Vi står klar til at besvare dine spørgsmål.

Kontakt vores salgsteam 1-800-547-3000