Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Avery Verification IP til DDR-hukommelse?

Sørg for omfattende verifikation og overholdelse af protokol og timing. DDR-hukommelse VIP-portefølje er en omfattende portefølje af hukommelses-VIP-løsninger til DDR5/4, LPDDR5/4, RDIMM/LRDIMM/NVDIMM, DFI-PHY, der bruges af system-on-chip (SoC) og hukommelsescontrollerdesignere, der bruger de eksterne SDRAM- og DIMM-hukommelseskomponenter og DFI-PHY-udviklere.

DDR VIP implementerer et komplet sæt modeller, protokolcheckere og compliance-testsuiter ved hjælp af en virkelig fleksibel og åben arkitektur baseret på en 100% native SystemVerilog- og UVM-implementering.

Leverancer

  • PCIe Gen1-6 dual-mode RC/EP, retimer og PIPE PHY og valgfri UCIe PHY-driver BFM'er
  • Compliance-testpakker
  • Brugervejledning

Northwest Logic bruger PCI-Xactor VIP inklusive overensstemmelsestests til omfattende verificering af NWL-familien af PCI Express-kerner. Avery gør det muligt for NWL at opnå et højt niveau af testdækning med en rimelig indsats. Avery er meget lydhør over for NWL's behov, holder VIP opdateret i forhold til PCIe-standarden, og har leveret tjenester til at hjælpe NWL med at fremskynde sin verifikationsindsats.
Brian Dällenbach, Senior Director, Rambus Controller-gruppe

Klar til at tale med nogen i dag?

Vi står klar til at besvare dine spørgsmål.

Kontakt vores salgsteam 1-800-547-3000

Få mere at vide

Verifikationsakademi

Verification Academy giver de færdigheder, der er nødvendige for at modne en organisations funktionelle verifikationsprocesfunktioner, hvilket giver en metodologisk bro mellem værdiforslag på højt niveau og detaljerne på lavt niveau.

Verifikation Horizons-blog

Indsigt og opdateringer om koncepter, værdier, standarder, metoder og eksempler for at hjælpe med forståelsen af, hvad avancerede funktionelle verifikationsteknologier kan gøre, og hvordan man mest effektivt anvender dem.

Verifikationshorisonter

Publikationen Verification Horizons giver koncepter, værdier, metoder og eksempler til at hjælpe med forståelsen af, hvad avancerede funktionelle verifikationsteknologier kan gøre, og hvordan man mest effektivt anvender dem.