Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Avery Verification IP for Control/Serial Buses?

En omfattende portefølje af hukommelses-VIP-løsninger til I3C og I2C, der bruges af system-on-chip (SoC) og IP-designere til at sikre omfattende verifikation og overholdelse af protokol og timing. Avery Verification IP for Control/Serial Buses implementerer et komplet sæt modeller, protokolcheckere og compliance testsuite i 100% native SystemVerilog og UVM.

Leverancer

  • I3C/I2C/SMBus master- og slave-BFM'er
  • Compliance testsuite
  • Brugervejledning

Klar til at tale med nogen i dag?

Vi står klar til at besvare dine spørgsmål.

Send os en e-mail

Kontakt vores salgsteam: 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

Få mere at vide

Verifikationsakademi

Verification Academy giver de færdigheder, der er nødvendige for at modne en organisations funktionelle verifikationsprocesfunktioner, hvilket giver en metodologisk bro mellem værdiforslag på højt niveau og detaljerne på lavt niveau.

Verifikation Horizons-blog

Indsigt og opdateringer om koncepter, værdier, standarder, metoder og eksempler for at hjælpe med forståelsen af, hvad avancerede funktionelle verifikationsteknologier kan gøre, og hvordan man mest effektivt anvender dem.

Verifikationshorisonter

Publikationen Verification Horizons giver koncepter, værdier, metoder og eksempler til at hjælpe med forståelsen af, hvad avancerede funktionelle verifikationsteknologier kan gøre, og hvordan man mest effektivt anvender dem.