Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Assorterede siliciumwafer matricer i et geometrisk mønster.
Questa One

Avery Verification IP

Fremskyndet tillid:
Forbedre kvaliteten og reducer tidsplanrisikoen med en bred portefølje af genanvendelige protokol- og metodekomponenter, der understøtter en bred vifte af branchestandardgrænseflader.

Hvorfor Avery Verification IP?

Eliminer tid brugt på at udvikle og vedligeholde brugerdefinerede busfunktionelle modeller (BFM'er) eller verifikationskomponenter. Avery Verification IP (VIP) gør det muligt for system- og system-on-chip (SoC) teams at opnå dramatiske forbedringer af verifikationsproduktiviteten.

60+ Standardprotokoller

5+ Brancheeksklusive VIP'er

20+ Compliance-testpakker

Udforsk Avery VIP produkter

Oplev udvalget af Avery VIP-produkter nedenfor, herunder højtydende databehandling, hukommelsesmodeller og protokoller og SoC-protokoller.

Beregning med høj ydeevne

Avery Verification IP-hukommelsesmodeller og protokoller

SoC-protokoller

Klar til at tale med nogen i dag?

Vi står klar til at besvare dine spørgsmål.

Send os en e-mail

Kontakt vores salgsteam: 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

Få mere at vide

Verifikationsakademi

Verification Academy giver de færdigheder, der er nødvendige for at modne en organisations funktionelle verifikationsprocesfunktioner, hvilket giver en metodologisk bro mellem værdiforslag på højt niveau og detaljerne på lavt niveau.

Verifikation Horizons-blog

Indsigt og opdateringer om koncepter, værdier, standarder, metoder og eksempler for at hjælpe med forståelsen af, hvad avancerede funktionelle verifikationsteknologier kan gøre, og hvordan man mest effektivt anvender dem.

Verifikationshorisonter

Publikationen Verification Horizons giver koncepter, værdier, metoder og eksempler til at hjælpe med forståelsen af, hvad avancerede funktionelle verifikationsteknologier kan gøre, og hvordan man mest effektivt anvender dem.