Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Questa One Sim

Questa One Sim er udviklingen af den funktionelle simulator. Den kombinerer forskellige aspekter af verifikationsflowet, hvilket øger ydeevnen og produktiviteten ved at udnytte hurtigere motorer. Dette gør det muligt for hurtigere ingeniører, der bruger færre arbejdsbelastninger, at afslutte verifikationsopgaverne.

Hvorfor denne One Sim?

Questa One Sim bringer hjørnestenen Questa-simuleringsteknologier til en platform, der er rettet mod at løse udfordringer, som halvledervirksomheder står over for, der designer den næste generation af SoC'er, ASIC'er og FPGA'er. Questa One Sim muliggør hurtigere motorer, hurtigere ingeniører og færre arbejdsbelastninger.

Hurtigere motorer

  • Den hurtigste simuleringsmotor i branchen til DFT-mønstersimuleringer
  • Nye optimeringer til hurtigere RTL- og gate-niveau simuleringer
  • ParallelSIM med smart automatisk partitioneringsfunktion for endnu hurtigere ydeevne

Hurtigere ingeniører

  • Hurtigere X-fejlfindingsfunktion med patenteret X-debugging-funktion
  • Ny SmartCompile-funktion reducerer simuleringens behandlingstid for 3DIC-, AI-accelerator-design
  • Forbedret fejlfindingsmiljø med mange nye avancerede fejlfindingsfunktioner

Færre arbejdsbelastninger

  • Grundårsagen til ydeevneflaskehalse ved regressioner ved hjælp af alle nye multi-testprofiler
  • Generer komplekse UVM-sekvenser hurtigere med indbygget PSS-motor
  • Udvid VHDL-verifikation til det næste niveau med understøttelse af VHDL-begrænsningsløser
Questa One Sim

Indbyggede PSS-funktioner

Den indbyggede Portable Stimulus-funktion revolutionerer verifikationen ved at muliggøre genanvendelige testscenarier på tværs af flere platforme og abstraktionsniveauer. Det giver dig mulighed for at angive hensigt én gang og generere forskellige testcases, hvilket reducerer redundans og menneskelige fejl. Fra IP til systemniveau tilpasser sig problemfrit til forskellige verifikationsmiljøer, samtidig med at produktiviteten maksimeres gennem hele verifikationsflowet.

Bærbart stimulus-logo
Questa One Sim

Forbedrede fejlfindingsfunktioner for at forbedre produktiviteten

Den integrerede simulerings- og fejlfindingsmotor giver dig en ny og forbedret grænseflade til et mere effektivt verifikationsflow. Nye dedikerede debug-vinduer til X-debug, begrænsningsfejlfinding og protokolbevidst fejlfinding muliggør en hurtigere måde at analysere komplekse verifikationsmiljøer på. Den stadigt populære profiler kan nu profilere på tværs af flere tests for at give dig en regressionsdækkende analyse af simuleringshotspots.

Questa One Sim debug-vindue
Questa One Sim

CDC metastabilitetsinjektion i RTL-simulering

I samarbejde med Questa CDC kan Questa One Sim nu dynamisk injicere CDC-metastabilitet i RTL-funktionel simulering for at verificere, at DUT er tolerant over for tilfældige forsinkelser forårsaget af metastabilitet. Denne kapacitet som en del af simulatoren øger dramatisk antallet af simuleringer, der kan køres med CDC-metastabilitetsinjektion aktiveret.

Metastabilitetsinjektion i RTL-simulering

Uddybe din viden om Questa One Sim

Supportcenter

Siemens EDA tilbyder kundesupport i verdensklasse til Questa One Sim og alle vores produkter.

Verifikationsakademi

Verification Academy giver de færdigheder, der er nødvendige for at modne en organisations funktionelle verifikationsprocesfunktioner, hvilket giver en metodologisk bro mellem værdiforslag på højt niveau og detaljer på lavt niveau.

Verifikation Horizons-blog

For at hjælpe med forståelsen af avancerede funktionelle verifikationsteknologier og hvordan man anvender dem mest effektivt, besøg vores blog for indsigt og opdateringer om koncepter, værdier, standarder, metoder og eksempler.