Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Questa One

ISO 26262 funktionel sikkerhed

Reducer omkostninger og tid til markedsføring med Questa One ISO 26262 funktionel sikkerhedsløsning, en omfattende pakke af sikkerhedsbevidste teknologier, der giver sikkerhed for, at dit produkt fungerer korrekt og fejler sikkert.

Fremskyndet overholdelse af ISO 26262

Questa One ISO 26262 funktionel sikkerhedsløsning forener sikkerhedsprocessen ved at levere en AI-drevet, fuldt integreret end-to-end platform, der harmoniserer nøgledomæner på tværs af systematiske og tilfældige fejl. Dens integration med bredere Siemens sikkerhedsløsninger reducerer omkostningerne og leverer forudsigelighed i tidsplanen, hvilket strømliner vejen fra krav til revision.

Afbød tilfældige fejl

Få mere at vide om Questa One og Siemens bredere sikkerhedsbevidste teknologier, der er målrettet mod at analysere og afbøde tilfældige hardwarefejl.

Select...

Siemens EDA arbejdsgang for tilfældige fejl

Opnå dit ASIL-mål med tillid ved hjælp af Siemens sikkerhedsbevidste løsninger, der er designet til at løse tilfældige fejl, samtidig med at du optimerer din arbejdsgang. Fra tidlig arkitektonisk analyse til automatiseret sikkerhedsmetrisk generering og oprettelse af sikkerhedssager sikrer denne integrerede tilgang overholdelse, reducerer indsatsen og fremskynder certificeringen, hvilket hjælper dig med at opfylde funktionelle sikkerhedsmål effektivt.

Eliminer systematiske fejl

Identificer og fjern systematiske fejl med Questa One smart verifikation, en pakke af AI-drevne verifikationsmotorer strømlinet med samarbejdende teammiljøer, der giver forudsigelighed i tidsplanen, omkostningsreduktion og sikkerhed for overholdelse af ISO 26262.

Gruppe af forskellige fagfolk i et moderne kontormiljø, der diskuterer og samarbejder omkring en stor touchscreen-skærm

Oplev relaterede teknologier

Oplev underliggende Questa One-teknologier, der gør en omfattende ISO 26262-løsning til virkelighed, og udforsk, hvordan de kan hjælpe dig med at løse de mest udfordrende verifikationsproblemer.

Uddybe din viden om Questa One for ISO 26262

Supportcenter

Siemens EDA tilbyder kundesupport i verdensklasse til Questa One funktionel sikkerhedsløsning og produkter til ISO 26262-overholdelse.

Verifikationsakademi

Verification Academy giver de færdigheder, der er nødvendige for at modne en organisations ISO 26262-procesfunktioner, hvilket giver en metodologisk bro mellem værdiforslag på højt niveau og detaljerne på lavt niveau.

Verifikation Horizons-blog

Indsigt og opdateringer om koncepter, værdier, standarder, metoder og eksempler for at hjælpe med forståelsen af avancerede ISO 26262-arbejdsgange og løsninger, og hvordan man mest effektivt anvender dem.