Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Questa One

DO-254 funktionel sikkerhed

Fremskynd certificeringen og reducer udviklingsomkostningerne med Questa One DO-254 sikkerhedsløsning. Dens strømlinede tilgang forenkler overholdelse, reducerer omarbejdning og giver den sporbarhed og strenghed, der er nødvendig for luftbåren elektronisk hardware.

Strømlinet DO-254-overholdelse

Den Questa One DO-254-sikkerhedsløsningen forener overholdelsesarbejdsgangen ved at levere en fuldt integreret, ende-til-ende-platform, der løser de strenge verifikations-, validerings- og certificeringsudfordringer ved luftbåren elektronisk hardware. Dens integration med bredere Siemens-løsninger hjælper med at mindske udviklingsomkostningerne og strømliner vejen fra krav til FAA/EASA-certificering.

Ingeniør i en sikkerhedsvest, der står ved siden af et fly i en hangar, ved hjælp af Questa One DO-254 sikkerhedsløsning.

Udforsk DO-254-løsningsområder

Select...

Spar tid og ressourcer ved at udnytte Questa One VIQ Testplan Author indlejrede krav sporbarhed. Real-time kobling til krav, der er gemt i almindelige branchekravstyringssystemer som f.eks. Polarion ALMog implementeringen og verifikationen giver projektteams mulighed for hurtigt at se sporbarhedsbuer og navigere til de beviser, der opfylder et krav.

Oplev relaterede teknologier

Opdag underliggende Questa One teknologier, der gør en omfattende DO-254-løsning til virkelighed og undersøger, hvordan de kan hjælpe dig med at opfylde DO-254-verifikationsmål.

Uddybe din viden om funktionel sikkerhed til DO-254

Supportcenter

Siemens EDA tilbyder kundesupport i verdensklasse til Questa One DO-254 funktionelle sikkerhedsløsninger og produkter.

Verifikationsakademi

Verification Academy giver de færdigheder, der er nødvendige for at modne en organisations DO-254-verifikationsprocesser, hvilket giver en metodologisk bro mellem værdiforslag på højt niveau og detaljerne på lavt niveau.

Verifikation Horizons-blog

Indsigt og opdateringer om koncepter, værdier, standarder, metoder og eksempler for at hjælpe med forståelsen af, hvad avancerede funktionelle verifikationsteknologier kan gøre, og hvordan man mest effektivt anvender dem.