Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Precision RTL Plus

Precision RTL Plus tilbyder klassens bedste kvalitet af resultater med en leverandøruafhængig FPGA-synteseløsning og tilføjer DO-254-certificeringsværktøjer til mil-aero-applikationer, on-chip fejlfinding og validering og ressourceoptimering til DSP'er og RAM'er.

NØGLEFUNKTIONER

Leverandøruafhængig FPGA-syntese til mil-aero og safe

Precision RTL Plus muliggør leverandøruafhængigt design, fremskynder markedsføringstiden, eliminerer designfejl og leverer overlegen kvalitet af resultater for mil-aero- og sikkerhedskritiske design. Det har alle de funktioner, der kræves for at opfylde standarder som DO-254.

Mil-Aero, sikkerhedskritisk og DO-254

Precision RTL Plus tilbyder flere funktioner til sikkerhedskritiske designs inden for det militære rumfartsområde, der kræver DO-254-certificering. Disse omfatter garanteret repeterbarhed af synteseresultater, syntese til designsikring og DO-254-certificering muliggjort ved integration med værktøjer som ReqTracer.

A promotional image for a safety-critical DO-254 standard in military aeronautics.

Deltag i IC-designfællesskabet

Deltag i diskussionen om nye emner, funktioner, indhold og tekniske eksperter.

Headset

Understøttelse af præcisionssyntese

Få adgang til detaljeret dokumentation, uddannelsesressourcer og mere.

EDA-rådgivning

Hjælper dig med at opnå maksimal forretningsmæssig effekt ved at tackle komplekse teknologi- og virksomhedsudfordringer med en unik blanding af udviklings- og designopplevelse og metodeekspertise.