Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Oversigt

mPower Digital

MPower Digital-værktøjet leverer hurtige driftstider til de største digitale layouts og chips, samtidig med at det giver fuld dækning for nøjagtig strømintegritetsanalyse. Fordi den bruger ikke-proprietære formater, kan mPower Digital-løsningen nemt integreres i alle design- og verifikationsstrømme.

Person, der bruger bærbar computer med holografisk grænseflade, der viser diagrammer og grafer
Nøglefunktioner

Hurtig, skalerbar kontrol af strømintegritet

Med hurtig, nøjagtig og skalerbar digital strømintegritetsanalyse muliggør mPower Digital fuld chip-arbejdsbelastningsanalyse til de største og mest komplekse SOC-designs, herunder kunstig intelligens og maskinlæring.

Omkostningseffektiv skalering

Fuldt skalerbar på råvarehardware

mPower Digital's evne til at udnytte hukommelse på tværs af maskiner muliggør massiv, omkostningseffektiv skalering på heterogene netværk op til 1000s kerner.

Person, der bruger smartphone med glødende netværksforbindelser, der stammer fra enheden mod mørk baggrund
Nøjagtig analyse

Vektorfri analyse med høj dækning

Flere iterationer ved hjælp af en vektorløs algoritme med høj dækning sikrer, at brugerspecificeret procentdel af forekomster dækkes, hvilket giver høj dækning for nøjagtig analyse.

Diagram, der viser sammenkoblede komponenter i en softwarearkitektur med pile og mærkede bokse.
Fjern gætterier

Hastighedsanalyse for kraftstyrede konstruktioner

Simulerer tænd/slukning af strømstyrede designs til analyse af spidsstrøm og tændtid, hvilket eliminerer gætterier og minimerer oversimulering.

Håndholdt smartphone med MobilePower-appskærm, der viser „Tænd“ -knappen
Før vi brugte mPower, kunne vi ikke foretage en single-run fuld chip EM/IR-analyse på vores 1000+ core 64-bit RISC-V AI-chip. Brug af mPower giver os mulighed for at køre vores 24 milliarder transistor 7nm AI-chip på vores serverfarm med færre ressourcer og med bedre leveringstid, end vi tidligere troede var muligt.
Darren Jones, Vicepræsident for VLSI, Esperanto

Klar til at lære mere om mPower?

Vi står klar til at besvare dine spørgsmål! Kom i kontakt med vores team i dag:

Ring til: 1-800-547-3000

Send en e-mail

Consulting Services-ikon

mPower Consulting Services

Vi hjælper dig med at implementere, implementere, tilpasse og optimere dine strømanalysemiljøer. Direkte adgang til ingeniør- og produktudvikling giver os mulighed for at udnytte dyb domæne- og emneekspertise.

Deltag i IC-designfællesskabet

Deltag i diskussionen om nye emner, funktioner, indhold og tekniske eksperter.

Supportcenter

Siemens Support Center giver dig alt på ét brugervenligt sted -
vidensbase, produktopdateringer, dokumentation, supportsager, licens/ordreinformation og meget mere.