RTL effektestimering
PowerPro RTL Power Estimation leverer meget nøjagtige estimater, der ligger inden for 10% af underskrivelsen. Denne teknologi er bygget på avancerede motorer, der muliggør et bredt spektrum af analysefunktioner.
Kraft er den mest uudnyttede vej til at bringe dit produkt til det næste niveau. Strømoptimering kan forlænge dine produkter dagligt, ugentligt og levetidsforbrug. PowerPro giver mulighed for RTL- og portniveauanalyse. Udforsk denne side og PowerPro-hovedbiblioteket for at lære løsningerne til at få dette til at ske.
Effektestimering er vigtig, da ændringer skal foretages hurtigt og verificeres. Nøjagtighed, tilgængelighed og effektopfølgning er alle nødvendige for en kortfattet arbejdsgang. Klik nedenfor for at udforske, hvordan PowerPro tackler denne udfordring.
SoC-kraft præsenterer den formidable udfordring med designstørrelse og ekstensivitet af reelle arbejdsbelastninger. PowerPro udforsker en fuld chipeffektprofil til mere end milliarder portdesign, hvilket gør store designs håndterbare.
Glitch-kraft kan være en væsentlig bidragyder til et designs dynamiske kraft. Fremkomsten af intensive processer som AI kan få fejlkraft til at udgøre 40% af den dynamiske kraft.
Design til lav effekt kan tilbyde betydelige udfordringer for RTL-designere, da det ikke kun kræver ekspertise med lav effekt, men også en betydelig indsats for at finde og løse strømproblemer tidligt i RTL-designprocessen.
Disse fremgangsmåder er afgørende for at realisere energieffektive design med lav effekt og kan hjælpe dig med at opfylde strømbudgetter, afbøde potentielle pålidelighedsproblemer, der opstår som følge af strøm, og opdage termiske problemer tidligt for at træffe korrigerende handlinger. NXP vil præsentere deres perspektiv på anvendelse af disse teknikker. Du lærer, hvordan vores laveffektdesignplatform hjælper med at forenkle design med lav effekt for RTL-designere.
PowerPro tilbyder det mest omfattende sæt funktioner til RTL-designere til at „designe for lav effekt“. Det tilbyder effektanalyse til både RTL- og gate-niveau-design, tidlige strømkontroller for hurtigt at finde strømproblemer under RTL-udvikling og ur- og hukommelsesgater for at optimere designet til strøm.
Fra AI/ML, CPU/GPU, modemer til IoT, lær hvordan Siemens PowerPro hjælper med at opfylde strømbudgetter og levere energieffektive IP'er ved at muliggøre RTL-udvikling med lav effekt gennem hele designcyklussen og kvalificere IP'er til lav effekt.