C++/SystemC Synthesis
Et omfattende HLS-flow, der tager C ++ eller SystemC som designinput og optimalt målretter ASIC-, eFPGA- eller FPGA-implementeringer indstillet til frekvens- og målteknologi.
Siemens' High-Level Synthesis (HLS) og Verification (HLV) platform forbedrer dit ASIC- og FPGA-design- og verifikationsflow sammenlignet med traditionel RTL. Brug af C ++ eller SystemC Catapult leverer førende kvalitet af resultater for ydeevne, effekt og område ud over unikke HLV-løsninger.
RTL-produktiviteten, især for nye og komplekse værdiskabende blokke, er gået i stå. Design- og verifikationsudfordringene ved at skabe nye og nye arkitekturer, der leverer fordele inden for silicium til trådløs, 5G, AI/ML, bilindustri eller video/billedbehandling, gør ikke livet lettere for designteams.
Vil din hardware være begrænset af systemydelsen? Har du valgt den rigtige grundlæggende hukommelsesarkitektur? Eller fandt du kun ud af det under systemintegration? Syntese på højt niveau fremskynder din designrumsudforskning.
Det er svært at levere en optimal balance mellem ydeevne, kraft og areal til dine designbehov. For lidt ydeevne, for meget strøm eller for meget område, og du kan gå glip af en produktcyklus. Udnyt HLS til at designe bedre og hurtigere.
At opdage fejl sent i RTL betyder forspildte muligheder, mindre konkurrencedygtig silicium, tape-out-forsinkelser og ECO-hovedpine. Catapult HLS-design og verifikation leverer rigtige førstegangs RTL-design med reducerede server- og værktøjsomkostninger.
I de sidste mange år har der været en eksplosion i vedtagelsen af HLS til chipdesign drevet af stigende design- og verifikationskompleksitet samt tid til markedspres. Catapult HLS gør det muligt for designere at få deres chips hurtigere på markedet ved at forkorte det overordnede design- og verifikationsflow.
Catapult High-Level Synthesis-løsninger leverer C ++ og SystemC sprogunderstøttelse, FPGA- og ASIC-uafhængighed, ASIC-effektestimering og optimering plus det nyeste inden for fysisk bevidst multi-VT-område og ydeevneoptimering for at hæve dine designs.
Fremskynd dit højniveau-verificeringsflow (HLV) med kendte og pålidelige metoder ved hjælp af Catapult HLV-platformen. Reducer din samlede behandlingstid og omkostninger for SoC-verifikation med op til 80% ved at udnytte designkontrol på højt niveau, kode/funktionel dækning og statiske plus formelle metoder.
Find ud af, hvordan Catapult High-Level Synthesis and Verification platform giver dig mulighed for at gøre mere og gøre det bedre. Lær om AI/ML, Deep Learning, Computer Vision, Kommunikation, Video og mere. Siemens værktøjer til syntese og verifikation på højt niveau (HLS & HLV) leverer den konkurrencefordel, du har brug for.