Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Solido Photonics Design?

Med det stigende komponentantal i fotonisk design sammen med støberidrevne simuleringsmetodologiændringer. Designerproduktiviteten skal øges for at opfylde tidsplanen. Siemens' fotoniske automatisering driver produktiviteten for både skematiske ingeniører og layoutingeniører.

contentfulPicture1

Produktivitetsforbedringer for skematingeniøren

Designere forbinder optiske komponenter med en enkelt „optisk ledning“ i stedet for flere bølgeledere i diagrammet. Denne strømlinede proces øger produktiviteten betydeligt og muliggør en hurtig overdragelse til layoutingeniøren.

Produktivitetsforbedringer for layoutingeniøren

Layoutingeniører placerer komponenter, der matcher diagrammet, og dirigerer derefter automatisk for at minimere tab. Direktiver for faste eller matchende længder erstatter den manuelle opgave med at placere, støde op til og dimensionere flere bølgeleder-Pceller i ét trin.

Udvalgte funktioner

Skematisk drevet

• Opret hurtigt en skematisk oversigt over PIC-designet

•Placer optiske enheder

•Tilslut enhederne med bølgelederledninger

• Ingen grund til at placere flere bølgelederkomponenter

• Skub det færdige diagram til layout

slide13 interferometer sch rå

Oprettelse af layout

• Opret hurtigt et PIC-layout klar til simulering

•Placer enheder, som skematisk eller individuelt

• Autoroute bølgeledere, målrettet mod det laveste tab

• Bølgeledere kan også oprettes manuelt

•Brugeren kan bruge støberileverede enheder, brugeroprettet eller en blanding af begge dele

•Autoroute eller lav de elektriske forbindelser manuelt

slide14 interferometer sdl layout oprettelse

Rutedirektiver

  • Hvis tabsoplysninger er tilgængelige i PDK, opretter routeren bølgelederen med det laveste tab
  • Brugeren kan anvende routingdirektiver til bølgelederne
  • Fast længde
  • Samme længde
slide14-interferometer-sdl-layout-skabelse-640x480

Bølgelederredigering

  • Auto-routede bølgeledere kan redigeres
  • Mindre ændringer foretages ved hjælp af strækhåndtag
  • Større ændringer konverterer bølgelederen tilbage til en ledning, foretager ændringen og konverterer tilbage til en bølgeleder
  • Aktive enhedsplaceringer kan flyttes, og bølgelederen opdateres
  • Bølgeledere er konstrueret ved hjælp af støberi, brugerleveret eller en kombination af Pcells

Forberedelse til verifikation

•Bølgelederne er kommenteret tilbage til diagrammet

•Der oprettes et nyt hierarkiniveau i det oprindelige diagram. Bølgelederkomponenterne er orienteret identisk, som de er i layoutet

•Netlist eksporteres baseret på støberisimuleringskravene - transistor eller fotoniske specifikke simulatorer

•LVS-netlisten kan også eksporteres fra diagrammet

slide17 sch pcell

Layout først

•Placer de optiske komponenter

•Derefter forbindes komponenterne automatisk eller tilsluttes manuelt

•Hvis der er brug for et diagram for at få en netliste til simulering, oprettes diagrammet automatisk. Det vil se identisk ud med layoutet

• Derefter kan både simulering og LVS-netlister eksporteres

Yderligere ressourcer

Tekniske detaljer