Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Udforsk yderligere ressourcer

NØGLEFUNKTIONER

Fotonisk design

Opret dit PIC-design med betydelig produktivitetsforbedring ved hjælp af enten en skematisk drevet eller layoutførste designmetode, begge ved hjælp af automatiseret bølgelederrouting.

Design kun for layout

  • Opret et PIC-design i en IC-layouteditor
  • Brug af træk og slip eller en script-drevet metode
  • Brug støberileverede komponenter, brugerudviklet eller en kombination
  • En simuleringsnetliste kan oprettes som input til vores fotoniske simuleringspartnere
slide8 LayoutKun billede mzm

Forenkling af fotonisk layout

  • Enkel oprettelse og redigering af bølgeleder
  • Automatiseret indsættelse af krydsning
  • Præcisionsfastgørelse til optiske stifter
  • Bølgeledning til pinkontrol
Et salgsfremmende billede for et produkt med en person i en blå skjorte og en hvid baggrund.

Komplet PIC-designflow

  • Fotonisk layoutverifikation med Calibers ligningsbaserede designregler
  • Fotonisk simulering understøttes gennem integration med vores partnere

    • Simuleringspartnere er Optiwave, VPIPhotonics og Lumerical
  • Fotoniske PDK'er fås fra flere støberier
  • Skriftbar med Python
  • L-Edit Photonics er tilgængelig på både Linux® og Windows®
slide9 LayoutKun zoomIn billede mzm ZoomIn

Klar til at tale med nogen i dag?

Vi står klar til at besvare dine spørgsmål.

Send os en e-mail

Kontakt vores salgsteam: 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000