Oversigt
Kredsløbsdesign
Et analogt designflow med blandet signal, der giver designoptagelse, simuleringsopsætning, lancering og verifikation af resultatanalyse.<br/><br/>

NØGLEfunktioner
Custom IC Design-optagelse
S-Edit øger produktiviteten, mens du håndterer de mest komplekse IC-designs. Når diagrammet er oprettet, kan de nødvendige Analog Mixed simuleringskørsler opsættes, startes og resultaterne analyseres. Derefter kan skematisk drevet layout bruges til at drive layoutprocessen.
Håndterer dine mest komplekse fuldtilpassede designs
- Indbygget på OpenAccess
- Flere visninger pr. celle til understøttelse af Analog Mixed-Signal Design inklusive: SPICE, skematisk, Verilog, Verilog-A, layout, Verilog-AMS, VHDL og VHDL-AMS-visninger
- Hastigheder skematisk til layoutprocessen gennem SDL og ECO
- Støttet af over 180 PDK'er fra mere end 30 støberier
- Fuldt scripterbar og udvidelig ved hjælp af Tcl/Tk kommandosprog

Fuldt udstyret skematisk optagelsesmiljø
- Avanceret array- og busunderstøttelse
- Understøttelse af nedarvede forbindelser
- Sammenlign to skemaer og viser visuelt forskellene
- Krydssonde mellem skematisk, layout og Calibre LVS-rapport med fremhævning af net/enhed
- Konfigurerbare skematiske elektriske regelkontroller (ERC)
- Integration med revisionskontrolværktøjer
- Fås på både Linux og Windows

Opsætning af simulering, lancering og visning af resultater
- Se hurtigt status for bestået/mislykket simulering for alle simuleringskørsler
- Tilbage annoter DC OP-simuleringsresultater og AC-småsignalparametre for enheder direkte til diagrammet
- Flere testbænke kan defineres til forskellige sæt simuleringsanalyser eller simulatorer
- Nem opsætning af feje, hjørner, Monte Carlo og andre analyser
- Spor og sammensæt alle simuleringsmålinger til et projekt

Klar til at tale med nogen i dag?
Vi står klar til at besvare dine spørgsmål.
Kontakt vores salgsteam 1-800-547-3000