Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Virtuelle optiske netværk

Hurtige grænseflader - Virtual OTN

OTN-løsningen (Virtual Optical Transport Network) giver verifikations- og analysefunktioner for OTN-rammer, genereringsfunktioner for OTN-rammer med forskellige klientsignaltyper og multiplexing-hierarkier.

Hvorfor Veloce Virtual OTN?

PCI Express og relaterede protokoller, såsom Compute Express Link (CXL), dominerer behovet for sammenkoblingsbrug i design på systemniveau. Ifølge forskning, der blev annonceret på PCI-SIG Developers Conference i 2023, vil det samlede tilgængelige marked for PCI Express-teknologier på tværs af markeder som datacentre, edge, kommunikation, AI, bilindustrien, storage og mobile enheder nå op på 10 milliarder dollars i 2027.

For at imødekomme behovene hos elektroniske ingeniører, der verificerer design på disse markeder, har Siemens udviklet protokolløsninger til PCI Express og CXL, der giver mulighed for pre-og-post-siliciumverifikation til brug for hardwareemulering og prototyping. Disse Veloce-løsninger leverer højhastighedsverifikationsløsninger, der giver virksomheder mulighed for at imødekomme deres tid-til-marked-behov for komplekse designs på tværs af flere domæner.

Derudover leverer en portefølje af AMBA-baserede verifikationsløsninger til on-chip-behov et effektivt miljø til verifikation af Systems-on-Chip (SOC), der indeholder AMBA-struktur.

Virtuelle OTN-funktioner:

  • Komplet OTN virtuel løsning med 100% deterministisk og fuld synlighed af designet
  • Understøttelse af både OTL- og FOIC-grænseflader
  • Kontrol af OH-feltet i begge retninger
  • Understøttede OTL-grænseflader: OTL4.4, OTL4.10
  • Understøttede FlexO-grænseflader: FOIC1.1, FOIC1.2, FOIC1.4, FOIC2.4 og FOIC2.8
  • Driftsstyrede GUI-baserede tilstande, Tcl/Python
  • Separat understøttelse af konfiguration af Rx og Tx streams
  • Understøttelse af visualisering af FleXo-rammer
  • Automatiseret gem- og indlæsningskonfigurationsmulighed
  • Tx og Rx Tracers med fuldt rammeindhold
  • Fejlinjektion og detektion i både OTL og FOIC på forskellige OH-niveauer
  • Understøttet multiplexing over lavere hierarkier
  • Fjernunderstøttelse af OTN

Relaterede ressourcer

Klar til at tale med nogen i dag?

Vores produkt- og salgsteam står klar til at besvare dine spørgsmål.

Kontakt vores salgsteam 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

E-mail: eda.sales.sisw@siemens.com

Deltag i IC-designfællesskabet

Deltag i diskussionen om nye emner, funktioner, indhold og tekniske eksperter.

Supportcenter

Siemens Support Center giver dig alt på ét brugervenligt sted - vidensbase, produktopdateringer, dokumentation, supportsager, licens/ordreoplysninger og meget mere.

EDA-rådgivning

Hjælper dig med at opnå maksimal forretningsmæssig effekt ved at tackle komplekse teknologi- og virksomhedsudfordringer med en unik blanding af udviklings- og designopplevelse og metodeekspertise.