Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Opnå hurtigere fejlfinding og udvikling

Hurtig acceleration af arbejdsgangen

Fejlfindingstider er markant oppustet, når testbænkssekvenser gentagne gange skal køres til test, bølgeformgenerering eller forsøg på at genskabe vanskelige at reproducere forhold. Genspilnings- og gendannelsesfunktioner til arbejdsprocesacceleration reducerer tid og ressourceforbrug ved at reducere genudsendelser af testbænken.

Hvorfor bruge Veloce workflow acceleration?

Veloce-arbejdsprocesaccelerationsværktøjssættet giver mulighed for at afspille og gendanne tidligere testbench-kørsler. Undgå at skulle køre testbænk-sekvenser igen, især dem, der tager lang tid at udføre, for at nå et ønsket tidspunkt under emulering.

Funktioner til hurtig arbejdsprocesacceleration:

  • Reducer den tid, der bruges på at vente på, at gentagne testbænke afsluttes eller når et bestemt punkt
  • Spring over lange initialiseringssekvenser i efterfølgende testbænk-kørsler
  • Generer bølgeformer og aktiver fejlfindingsfunktioner uden at skulle køre igen
  • Undgå manuelt at skulle replikere testbænk-betingelser fra tidligere kørsler

Nøglefunktioner

Design og testbænk-afspilning

Brugere kan afspille og gennemgå adfærden for afsluttede kørsler for både design og testbænk. Hardware-beskrivelsessprog (HDL) og hardware-verifikationsniveau (HVL) gentagelser er deterministiske og nøjagtige kopier af den oprindelige kørsel. Dette betyder, at brugerne ikke længere behøver manuelt at replikere betingelserne for eventuelle svære at reproducere scenarier, de støder på.

En ingeniør, der debugger et softwaresystem.

Kør miljøgendannelse

Kontrolpunkter kan bruges til at gendanne et kørselsmiljø til et tidligere tidspunkt i kørslen. Disse kan bruges til at undgå at genkøre lange initialiserings- eller opstartssekvenser eller til at springe til de relevante dele af en test for det designaspekt, der gennemgås.

Flere softwareskærme.

Intellektuel ejendomsret (IP) -specifik fejlfinding

Arbejdsprocesacceleration giver mulighed for kun at generere gentagelser for brugerdefinerede dele af designet. Ved at indeholde afspilningen til kun specifikke komponenter kan brugeren generere fejlfindingsdata med en meget hurtigere hastighed, end hvis det blev anvendt på hele designet, samt kun bevare synligheden i de valgte IP'er.

PSUEDO-kode for intellektuel ejendomsret.

Relaterede ressourcer