Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Omdefinering af håndtering af verifikationspakker

Hurtige PCIe-grænseflader

Tilbyder revolutionerende funktioner til nemt at håndtere øget pakketrafik og kompleksitet.

Hvorfor Veloce PCIe?

Mens design- og verifikationsadministratorer holder trit med fremskridtene inden for PCIe (Peripheral Component Internet) standarder, står Veloce PCIe Gen 7 i spidsen og tilbyder revolutionerende muligheder til nemt at håndtere øget pakketrafik og kompleksitet. Vores løsning understøtter nu fuldt ud PCIe Gen7 0.9-standarden og sikrer problemfri integration på tværs af forskellige brugssager, der spænder over simulering, acceleration, Transactor-kontrol og VirtuaLabs autonome trafikgenerering. Veloce sætter et nyt benchmark inden for analyse og ydelsesmåling på systemniveau for banebrydende design.

Hurtige PCIe-funktioner:

  • Understøttelse af PCIe gen7 0.9-standard: Sikrer overholdelse og problemfri interaktion med den nyeste PCIe-specifikation.
  • Håndtering af massiv pakketrafik: Understøtter op til 4-5 gange den normale pakketrafik, hvilket optimerer flowet for flere værter, enheder, DUT'er og slutpunkter.
  • Protokolanalysatorfunktioner: Implementer avancerede statistikker og ydelsesmålinger på tværs af samtidige grænseflader med et dashboard til ydeevne i den virkelige verden.
  • Omfattende kompatibilitet: Kan tilpasses til simulering, acceleration og Transactor testbench-kontrolbehov og udvides til VirtuaLabs autonome trafikgenerering og enhedshåndteringsfunktioner.
  • Avanceret trafikstyring: Mix og match PCIe- og CXL-trafik, herunder PCIe 5- og 6-peer-to-peer-trafik, med jævne overgange mellem flit-tilstande og ikke-flit-tilstande.
  • Analyse på systemniveau: Brancheførende funktioner for hyperskalere til at verificere og skalere design med brugerdefinerede arbejdsbelastninger.
  • Brugervenlig grænseflade: Giver et overblik på højt niveau af alle forekomster til registrering og visning af trafik for at strømline arbejdsgangen og forbedre produktiviteten.

Relaterede ressourcer

Klar til at tale med nogen i dag?

Vi står klar til at besvare dine spørgsmål.

Kontakt vores salgsteam 1-800-547-3000

Deltag i IC-designfællesskabet

Deltag i diskussionen om nye emner, funktioner, indhold og tekniske eksperter.

Supportcenter

Siemens Support Center giver dig alt på ét brugervenligt sted - vidensbase, produktopdateringer, dokumentation, supportsager, licens/ordreoplysninger og meget mere.

EDA-rådgivning

Hjælper dig med at opnå maksimal forretningsmæssig effekt ved at tackle komplekse teknologi- og virksomhedsudfordringer med en unik blanding af udviklings- og designopplevelse og metodeekspertise.