Emuleringsplatform
Veloce Strato CS
Veloce Strato CS er baseret på den specialbyggede CrystalX-acceleratorchip, der leverer innovation til emuleringsplatformen, der tilbyder de hurtigste designutterationer på markedet kombineret med brugsfleksibilitet, deterministisk kompilering og kapacitet på bladniveau op til 40+ milliarder porte.
Kontakt vores salgsteam 1-800-547-3000

Ydeevne og kapacitet til IC-verifikation
Nutidens IC-design er store og komplekse og overgår rutinemæssigt 10 milliarder porte kombineret med komplekse softwarearbejdsbelastninger. Veloce Strato CS skalerbar arkitektur understøtter de størst mulige kapacitetskrav og skalerer fra 40 millioner gatekonfigurationer til 40+ milliarder porte.
Veloce Strato CS enkelt klinge
Ud over de multirack-konfigurationer, der er beskrevet nedenfor, er Veloce Strato CS også tilgængelig i en konfiguration med et enkelt blad til brugere, der ønsker den samme førende Strato CS-emuleringsydelse, men i en mindre konfiguration til et begrænset antal brugere. Få mere at vide...

Maksimal kapacitet, skalerbar og flerbruger
Veloce Strato CS fortsætter kapacitetsledelsen inden for levering af systemer til at efterligne nutidens største chips. Veloce Strato CS er baseret på meget skalerbare og sammenkoblbare blade, der leverer kapacitetsskalering fra 40 millioner porte til 40+ milliarder porte. Den modulære arkitektur og flerbrugerkapacitet muliggør fleksibilitet til deling af systemet til forskellige størrelser og teams over hele verden døgnet rundt.

Den perfekte pasform
Veloce Strato CS falder problemfrit ind i moderne virksomhedsdatacentre på grund af sin bladearkitektur. Det overholder moderne datacenterkrav, layout med varmgang/koldgang, luftkøling (intet vand nødvendigt) rackfodaftryk, standardkabler til strøm/netværk og bedste strøm/porteffektivitet.

Maksimal ydeevne
Veloce Strato CS udfører arbejdsbelastninger og tester op til 5 gange hurtigere sammenlignet med den forrige generation af Veloce-emuleringsplatform. CrystalX Chip, Veloce Hardware and Software-arkitekturen er udtænkt til den højeste emuleringsydelse. Veloce co-model kanalarkitektur er blevet forbedret for at øge båndbreddebehovet med stigning i emuleringshastighed og designstørrelse.

Klar til at tale med nogen i dag?
Vi står klar til at besvare dine spørgsmål.
Kontakt vores salgsteam 1-800-547-3000
Deltag i IC-designfællesskabet
Deltag i diskussionen om nye emner, funktioner, indhold og tekniske eksperter.
Uddannelse og support
Få adgang til detaljerede brugerapplikationsnoter, træningsressourcer og mere.
EDA-rådgivning
Hjælper dig med at opnå maksimal forretningsmæssig effekt ved at tackle komplekse teknologi- og virksomhedsudfordringer med en unik blanding af udviklings- og designopplevelse og metodeekspertise.