Softwareprototypeplatform
Veloce proFPGA CS
Veloce ProFPGA CS er den højtydende software prototypeplatform optimeret til softwareverifikation og validering af hardware/softwaresystemintegration. Dette er en meget fleksibel og overkommelig platform fra enkelt FPGA til multi-blade til meget store designs.
Kontakt vores salgsteam 1-800-547-3000

Prototyping med høj ydeevne til Software-verifikation
Softwaren i nutidens produkter vokser mere i kompleksitet, og at verificere software tidligt er nøglen til produktsucces og tid til markedet. Veloce ProFPGA CS ydeevne, hurtige grænseflader og skalerbarhed gør det muligt for softwareteams at validere og debugge software i god tid før siliciumtilgængelighed.
Ydeevne først
Veloce ProFPGA CS hardware er designet med den højest mulige ydeevne som hovedmål. Ydeevne er afgørende for at muliggøre verifikation af komplekse softwarearbejdsbelastninger, starte operativsystem, køre applikationer på en fuldt konfigurerbar prototypeplatform, der er skræddersyet til projektets specifikke behov. Veloce ProFPGA CS desktop system kan tilbyde ydeevne i området 100 MHz.

Skalerbarhed og fleksibilitet
Veloce ProFPGA CS er meget skalerbar, fra et enkelt blad på skrivebordet til rackmonteringskonfigurationer med flere blade til miljøer med flere brugere. Brugere har fleksibiliteten til at definere antallet af FPGA'er, sammenkoblinger, hastighedsprotokolgrænseflader, der bedst matcher projektets verifikations- og ydeevnebehov.

Hurtig optagelse
Veloce ProFPGA CS har automatisk software til at fremskynde fremkomsten af designet på prototypeplatformen. Veloce-softwaren fjerner de manuelle opgaver med at ændre designet til at blive FPGA-venligt, tidsfarefrit, når det kører på FPGA. Softwaren kan udføre en fuldt automatiseret, såvel som en brugervejledt partitionering af designet blandt multi-FPGA enheder.

Klar til at tale med nogen i dag?
Vi står klar til at besvare dine spørgsmål.
Kontakt vores salgsteam 1-800-547-3000
Deltag i IC-designfællesskabet
Deltag i diskussionen om nye emner, funktioner, indhold og tekniske eksperter.
Uddannelse og support
Få adgang til detaljerede brugerapplikationsnoter, træningsressourcer og mere.
EDA-rådgivning
Hjælper dig med at opnå maksimal forretningsmæssig effekt ved at tackle komplekse teknologi- og virksomhedsudfordringer med en unik blanding af udviklings- og designopplevelse og metodeekspertise.