Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Prototypeplatform til virksomheder

Veloce Primo CS

At verificere nutidens komplekse SoC-design med deres stadigt voksende software kræver en ny klasse af hardware-assisteret verifikationsplatform. Et meget skalerbart, FPGA-baseret prototypesystem til virksomheder, der kombinerer hurtig og kongruent overgang fra emulering med betydelige gevinster i driftsydeevnen.


Kontakt vores salgsteam 1-800-547-3000

HAV Hero Grafisk Primo
Nøglefunktioner

Skalerbar kapacitet og høj ydeevne

Veloce Primo CS bladbaseret arkitektur giver fleksibiliteten til at køre enhver arbejdsbyrde fra små IP til multi-milliarder gate SoC-design. Almindelig kompilerings- og runtime-software sikrer, at designprocessen er hurtig. Med AMDs VP1902 Versal FPGA'er forbedrer Veloce Primo CS kørselsydelsen med 5x eller mere.

Hurtig og pålidelig designoptagelse

Veloce Primo CS deler den samme kompileringssoftware med Veloce Strato CS. Dette giver ikke kun fuld kongruens mellem platformene, det muliggør også hurtig migrering af et design fra emulering til prototyping, ofte i dage i stedet for måneder. Veloce Primo CS deler også runtime-software med Veloce Strato CS, så brugeren forbliver i det samme miljø på begge platforme, hvilket øger brugervenligheden og produktiviteten.

Personkodning

Ydeevne til nemt at udføre Software-arbejdsbelastninger

Veloce Primo CS kører typisk det samme design omkring 5 gange hurtigere end Veloce Strato CS, hvilket muliggør fuld OS-opstart og fuldførelse af arbejdsbelastninger på kortere tid. Dette gør det til den ideelle platform til tidlig softwarevalidering og hardware/softwareintegration. På grund af sin innovative hardwarearkitektur kan denne højtydende ydeevne skaleres med kapacitet, uanset hvor stort designet er, vil du altid se en ydelsesgevinst.

hav brugerchip grafik

Evnen til at håndtere ethvert design, stort som lille

Veloce Primo CS har en bladbaseret arkitektur, der giver fleksibilitet og skalerbarhed til at samle systemer, der matcher Veloce Strato CS kapacitet på +40B porte. Enkelt-FPGA-granulariteten og flerbrugerfunktionerne gør det muligt for heterogene arbejdsbelastninger at køre effektivt og uden tab af kapacitet. Hvert Veloce Primo CS-blad kan rumme op til 8 samtidige brugere, det vil sige op til 128 brugere pr. Fuldt tårn.

præstationskapacitet image primo

Relaterede Resources

Klar til at tale med nogen i dag?

Vi står klar til at besvare dine spørgsmål.

Send os en e-mail

Kontakt vores salgsteam: 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

Deltag i IC-designfællesskabet

Deltag i diskussionen om nye emner, funktioner, indhold og tekniske eksperter.

Uddannelse og support

Få adgang til detaljerede brugerapplikationsnoter, træningsressourcer og mere.

EDA-rådgivning

Hjælper dig med at opnå maksimal forretningsmæssig effekt ved at tackle komplekse teknologi- og virksomhedsudfordringer med en unik blanding af udviklings- og designopplevelse og metodeekspertise.