Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

virtuelle forbindelser

Innexis Virtuelt system sammenkobling

Innexis Virtual System Interconnect (VSI) software letter oprettelsen og simuleringen af omfattende digitale tvillingplatforme ved problemfrit at forbinde virtuelle og fysiske delsystemer med flere adfærdssystemer, der understøtter en række kommunikationsprotokoller.


Kontakt vores salgsteam 1-800-547-3000

Flere forbindelser til et flerbladeserversystem.

Hvorfor Innexis ALLE?

Næste generations design er baseret på et indviklet web af komplicerede interaktioner på systemniveau, der kræver forbindelse mellem flere sensorer, aktuatorer, processorer, ECU'er, netværk og testscenarier. Innexis VSI leverer: Udskiftel

  • ige systemer, der begynder med digitale tvillingkomponenter og vokser, efterhånden som systemet udvikler sig
  • Et automatiseret flow ved hjælp
  • af Digital Twin Beskrivelse Sprog (DTDL)
  • Test i den virkelige verden, der inkorporerer realistiske, scenariebaserede stimuli, der muliggør hjørnesager og stresstest

Nøglefunktioner

Flere brugssager

Innexis VSI understøtter forskellige kunders brugssager; gør det muligt for OEM'er, tier 1s og tier 2s at udføre: • Scenariebaseret validering/test • Software validering (Enkelt/flere SoC'er, SiL, VHiL) • Software udvikling (Applikation/Firmware) • Samvalidering af SoC hardware/software i sammenhæng med system-of-systems • Strøm-/ydeevneanalyse for RTL-model

komponenter i sammenhæng med et komplet system
lukkerstockbillede af køretøjets instrumentbræt

Flere gateways

Gateways er kategoriseret baseret på: • Sprog som C++/SystemC/Python/ROS • Pre-Silicon krav som Virtual Prototypes og RT L • Post-Silicon krav som hardwareintegration • Specialiserede behov som f.eks. Sensors, Aktuatorer, Cloud-tjenester, tredjeparts værktøjer • Kommunikationsprotokoller som Ethernet, CAN, UART • Bus-to

pologier som AXI
En computertekniker, der arbejder på en server med flere forbindelser.

Analyser signaler

VSI opretter en.csv-fil for hvert logget signal. Når simuleringen er afsluttet, kan brugerne indlæse signalernes værdier og tidsstempler, der er resultatet af simuleringer, i Innexis CodeBench værktøj til at oprette grafiske plot af signalaktiviteter.

En grafik, der viser to analoge bølgeformer overlejret oven på hinanden.

Digital Twin Teknologi

VSI sammen med det digitale tvillingbeskrivelsessprog (DTDL), referencedesign og VSIBuild giver VSIsim-applikationer brugerne mulighed for at opbygge og simulere digitale tvillinger, der forbinder heterogene multi-adfærdssystemer.

En person, der kompilerer applikationssoftware på en bærbar computer.

Relaterede ressourcer