Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Innexis Developer Pro?

Innexis Developer Pro leverer et enkelt miljø, der understøtter en bred vifte af brugssager, der dækker hele designarbejdsgangen fra software/hardware co-udvikling og co-validering og strækker sig til nøjagtig analyse før siliciumcyklus og IC-validering, når RTL er tilgængelig. Innexis Developer Pro tilbyder:

  • Et flow drevet af en enkelt softwarearbejdsbyrde på tværs af alle driftstilstande
  • ARM-arkitekturunderstøttelse af både V8 og V9 CPU Instruction Set Architectures (ISA)
  • Åben modelunderstøttelse, der muliggør nem import fra både interne og eksterne leverandører

Nøglefunktioner

Forbundet udviklingsflow

Innexis Developer Pro understøtter en bred vifte af brugsmodeller, der dækker hele designarbejdsgangen fra software/hardware co-udvikling og co-validering og strækker sig til nøjagtig analyse før siliciumcyklus og IC-validering, når RTL er tilgængelig.

bærbar computer i midten med kortkomponentforbindelser

Problemfri arbejdsgang

Brugere starter med eksisterende referenceplatforme i enten virtuel eller hybrid tilstand. Referenceplatformene kan konfigureres og kan udvides til virtuel hardware, RTL og softwarelag. Innexis Developer Pro giver brugerne standardiserede parametre til konfigurerbare platformdele.

En kompleks arbejdsgang, der forenkler til et enkelt punkt.

Kontrolpunkter/Gendan og afspil

Brugere kan indstille kontrolpunkter under kørsel i både virtuelle, RTL-hardware- og softwarelag; når de er gemt, kan disse kontrolpunkter gendannes til eksekveringstilstande. Denne funktion forbedrer effektiviteten og optimerer ressourceudnyttelsen ved at tillade problemfri genstart fra gemte tilstande, minimerer behovet for genudførelse og forbedrer den samlede produktivitet i arbejdsgangen.

Computerkode fremhævet som punktet for at genstarte simulering.

Understøttelse af flere virtuelle maskiner

Med kompleksiteten af hardwaredesign i dag finder brugerne behovet for at have flere SoC'er tilsluttet. Innexis Developer Pro gør det muligt at forbinde flere virtuelle maskiner i det virtuelle og hybride abstraktionsniveauer. For både Quick Emulator (QEMU) og AFM-baserede virtuelle maskiner (VM'er) kan flere VM'er tilsluttes via Advanced eXtensible Interface (AXI) og Peripheral Component Interconnect Express (PCIe).

Flere computere justeret i træk.

Integration med førende software debuggere

Innexis Developer Pro integreres med brancheførende software debuggere som:

  • Trace32
  • Designstudie
  • GDB-debuggere
  • Hurtig Codelink afspilning
  • Innexis Codebench
Skærmbillede af Siemens CodeBench-grafsimuleringsresultater.

Relaterede ressourcer