Arm-kunder opererer i et meget tilpasseligt miljø, hvor de kan integrere forskellige intellektuelle ejendomsrettigheder (IP) med Arm Compute Subsystems (CSS). Det er imidlertid en betydelig udfordring at sikre problemfri interoperabilitet med standardsoftware. For at tackle dette kræver kunderne en robust og kvalificeret verifikationsløsning, der konsoliderer alle aspekter af integrationen i et enkelt, omfattende billede, så de kan fokusere på at udvikle deres unikke design.
Veloce PCIe kompositenheden (PCD) blev udviklet til at tackle disse verifikationsudfordringer. Det integrerer flere VirtuaLab-interfaceløsninger, herunder PCIe, NVMe og Arm Compliance Suite, i et enkelt produkt. En samlet protokolanalysatorvisning af flere grænseflader giver brugerne en visning på systemniveau af CSS-grænseflader, hvilket giver brugeren øjeblikkelig tillid ved at se flaskehalse, usædvanlige forsinkelser og ydelsesbegrænsninger. PCD forenkler verifikationsprocessen for designintegration med Arm CSS, chipletter og komplekse systems-on-chip (SoC'er), hvilket giver en effektiv og strømlinet arbejdsgang.
Veloce PCD er løsningen, der gør det muligt for Arm Compliance Suite (ACS) at køre effektivt og give fuldstændig intuitiv synlighed af eventuelle problemer. Især er dette den samme ramme, som Arm bruger til at validere sin egen platform, hvilket sikrer, at kunder, der vedtager Veloce PCD, udnytter en brancheprøvet løsning.
Veloce PCD tilbyder et verifikationsklar miljø udviklet i samarbejde med Arm, hvilket gør det muligt for hyperskalere at udføre grundig verifikation med minimal indsats. Kunder kan problemfrit integrere deres design, bringe hele CSS op og begynde softwaretest med det samme.
Veloce PCD funktioner:
- Konfigurerbarhed — Kan tilpasses forskellige kundebehov
- Hastighed — Fremskynder verifikations- og testprocesser
- Omfattende løsning — en one-stop-shop til verifikation
- Lav effekt — Effektivt energiforbrug til store implementeringer
- Skalerbarhed — Integreres nemt i omfattende klyngemiljøer