Passer til en række designs
Fejlfinding af en bred vifte af indlejrede designs med Veloce-emulerings- og prototypesystemer
Veloce vProbe giver softwareudviklere og hardware/softwarevalideringsteam en ensartet ramme til at skifte firmware/integreret software validering til venstre, der er i overensstemmelse med deres validering af indholdet efter silicium. Veloce vProbe App fremskynder din softwareudvikling på HAV-emulering og virksomhedsprototypesystemer. Ved at være i stand til at udvikle, debugge og udføre dine softwarebaserede arbejdsbelastninger er vProbe en nøglekomponent i dit softwarebaserede valideringsflow. Veloce Vprobe er fuldt integreret med brancheførende debuggere og giver et konsistent og kongruent flow fra emulering til prototyping til silicium. For hardware-verifikationsteams hjælper vProbe med at validere kritisk fejlfindingslogik i din SoC, hvilket sikrer, at dit fejlfindingsflow er klar til din post-SI-bring-up.
Fejlfinding af en bred vifte af indlejrede designs med Veloce-emulerings- og prototypesystemer
Opret forbindelse til flere målsystemer samtidigt
En meget tilpasselig fejlfindingsgrænseflade til at imødekomme individuelle fejlfindingsbehov
Veloce vProbe-løsningen er designet til at være meget fleksibel og kan tilpasses, så brugerne kan skræddersy fejlfindingsgrænsefladen til deres specifikke behov. Det er også designet til at være meget skalerbart, så brugerne kan debugge komplekse systemer med flere processorer og perifere enheder.

Veloce vProbe består af serveren, klienten og Bus Functional Model (BFM). VProbe-serveren kører på målsystemet og giver en grænseflade, mens vProbe-klienten kører på et værtssystem og giver en brugergrænseflade til interaktion med fejlfindingsgrænsefladen.

Fleksibilitet i valg af softwaredebuggere, såsom Trace 32, OpenOCD og ARM DS, er afgørende for at optimere udviklingsarbejdsgange som en del af din SoC-valideringsindsats. Veloce vProbe understøtter alle tre.