Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hurtigere strømprofiler

Veloce Powerstream App

Veloce PowerStream App genererer strømdata til hele SoC ved hundredvis af kHz på tværs af hele varigheden af softwarearbejdsbelastninger. Dette muliggør tidlig effektanalyse ved hjælp af reelle arbejdsbelastninger, hvilket letter effektiv beslutningstagning


Kontakt vores salgsteam 1-800-547-3000

Køleplade monteret på printkort.

Hvorfor Veloce Powerstream App?

Veloce Powerstream muliggør tidlig effektanalyse på RTL-niveau ved 100s kHz'er med detaljerede nøgleeffektmålinger for hele varigheden af reelle arbejdsbelastninger. Derudover gør det muligt at registrere nøgleområder for yderligere detaljeret effektestimering og producere stimulus til signoff-elværktøj. Det giver designteams mulighed for at lære, hvordan hver enkelt RTL-blok vil opføre sig i den fulde SoC-kontekst under reelle arbejdsbelastningsoperationer. Disse oplysninger kan lede både RTL-designere og softwareingeniører til områder af interesse i deres design og træffe foranstaltninger for at forbedre strømeffektiviteten. Men efterhånden som designet skrider frem, skifter opmærksomheden til mere nøjagtige effektnumre for nøjagtige strømkonvolutter, termisk analyse og emballering. Veloce Powerstream identificerer de udfordrende områder for spidseffekt og mulig di/dt og genererer stimulans til el-værktøj til yderligere analyse.

  • Generering af effekttendens og effektmålinger til fuld SoC ved 100s KHZ
  • Med modulær afspilning og PowerStream-appen er tidlig effektanalyse for hele SoC opnåelig
  • VDA og KPI muliggør sporing på tværs af flere generationer af designet og flere designrevisioner
  • Veloces 100% synlighed muliggør stimuleringsgenerering til elværktøj uden nogen kapacitetspåvirkning
  • Direkte integration med elværktøj

Nøgleattributter

Datagenerering til elværktøj

Veloce Power App leverer filbaserede output til cyklusnøjagtig effektanalyse ved hjælp af Fast-Signal Database (FSDB)/og til gennemsnitlig effekt ved hjælp af Switching Activity Interchange Format (SAIF). Streaming API'er reducerer også diskforbrug og behandlingstid ved kun at levere vigtige data til downstream-elværktøjer.

HAV Visualizer Skærmbillede - Rapport.

Strømbevidst verifikation med UPF

Fuld SoC-emulering med Unified Power Format (UPF) finder strømrelaterede problemer, der typisk går glip af i simulering, især under lange tests og realistiske arbejdsbelastninger. Veloce Power App instrumenterer strømbevidst logik automatisk og understøtter både on-chip og off-chip strømstyringscontrollere.

HAV-strømgraf.

Dækning for strømafhængig verifikation

Ligesom funktionel verifikation er strømbevidst verifikation afhængig af omfattende dækning. Veloce Power App udtrækker automatisk tilstands- og tilstandsovergangsdækningsmålinger, hvilket hjælper brugerne med at identificere huller og udvikle yderligere scenarier for at lukke dem.

HAV-strømgraf.

Relaterede ressourcer