Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Integreret fejlinjektion

Veloce Fault App

Udviklingen af en bil-IC er meget bred, den er kompleks og indeholder mange ineffektiviteter. Veloce Fault hjælper med at drive vellykkede sikkerheds-IC-kampagner gennem sikkerhedsanalyse, sikker logikindsættelse og sikkerhedsverifikation.


Kontakt vores salgsteam 1-800-547-3000

Udsigt indefra af den selvkørende bil.

Hvorfor Veloce Fault App?

Veloce Fault App i forbindelse med Siemens EDA fejlinjektionsplatform giver en problemfrit integreret og fuldstændig ende til ende ISO26262-certificeret fejlinjektionsløsning.

Veloce Fault App leverer en emuleringsudførelsesmotor med høj gennemstrømning som en del af Siemens EDA Fault Injection Platform. Ved hjælp af Austemper SafetyScope strukturelle analysemotor til at generere en effektiv fejlliste udfører Veloce Fault App stimulus og anvender fejl og kategoriserer til sidst resultatet. De endelige FMEDA-målinger beregnes ved hjælp af Austemper SafetyScope. Hele værktøjskæden er centreret omkring en delt FuSA-database, der giver mulighed for problemfri dataudveksling.

  • Fremskynd tiden til ISO26262-certificering ved hjælp af fælles FuSA-database
  • Håndter effektivt fuld SoC og fuld softwarestak
  • Håndter netliste på gate-niveau
  • Flere størrelsesordener acceleration

Nøgleattributter

Funktionssikkerhed og ISO 26262-certificering

Siemens EDA er den første til at oprette og implementere en fuldautomatisk slut-til-ende FuSA-løsning, herunder Austemper SafetyScope strukturanalyse frontend, Siemens FuSa-database til datadeling, Veloce Fault App til emulering og endelig Austemper Kalejdoscope til samtidig fejlsimulering.

En person, der fingrer gennem en stak dokumenter.

Fuldt automatiseret flow

Veloce Fault App læser databasen ved hjælp af en delt API under kompileringstiden og instrumenterer alle fejlnet. Veloce indsprøjter derefter automatisk fejlene og holder styr på forløbet og resultatet af hver passage. Veloce klassificerer alle fejl, opdaterer databasen, og SafetyScope opretter de endelige sikkerhedsmålinger.

Komplicerede flowdiagrammer forbundet med hinanden.

Relaterede ressourcer