Korrelere hardware og software
Softwarekorrelation til effektprofiler, ydelsesmålinger og hardwarebølgeformer, hvilket muliggør dybdegående systemanalyse.
En softwarefejlfindingsløsning, der er en del af Siemens Veloce-hardwareassisteret verifikationsøkosystem, hjælper med effektiv hardware/software co-verifikation ved at gøre det muligt for softwareteams at debugge integreret software i forbindelse med hardware, der kører i et emulator- eller virksomhedsmiljø for prototyper.<br/>
Kontakt vores salgsteam 1-800-547-3000

Veloce Codelink bygger bro mellem software og hardware gennem sin integration med Visualizer. Dette miljø giver en samlet fejlfindingsoplevelse, der giver teams mulighed for at spore softwarekørsel, indstille breakpoints og analysere interaktionen mellem software- og hardwarekomponenter, samtidig med at værdifulde hardware-assisterede verifikationsressourcer frigøres og design- og verifikationsteams effektivitet forbedres. Veloce Codelink er et must-have til at løse de hardware/softwareintegrationsproblemer, der ofte er udfordrende at identificere grundårsagen.
Softwarekorrelation til effektprofiler, ydelsesmålinger og hardwarebølgeformer, hvilket muliggør dybdegående systemanalyse.
Med nutidens multi-die-chipletter og komplekse system-on-chip (SoC) har teams brug for softwarebaserede løsninger, der er leverandøragnostiske. Veloce Codelink er CPU-leverandørneutral og passer til enhver processor i designet
Veloce Codelink er kompatibel med simulering, emulering og virksomhedsprototyper og er en alsidig og værdifuld løsning til omfattende systemfejlfinding og integration.
Dagens verifikationsteam kræver fejlfindingsrammer, der giver dem mulighed for hurtigt og nemt at debugge komplekse interaktioner. Veloce Codelink muliggør netop dette. Veloce Codelink og Veloce Ecosystem er målrettet mod dem i verifikationsteamet, der arbejder på hardware/softwaregrænsen, og giver softwaresynlighed og sammenhæng med hardwarebegivenheder såsom effektprofiler, ydelsesmålinger og hardwarebølgeformer

Veloce Codelink giver softwarevaliderings- og integrationsteams mulighed for at debugge deres langvarige realistiske arbejdsbelastninger, uanset hvilken arkitektur eller processor der er i designet. Med understøttelse af førende arkitekturer som Arm, RISC-V og understøttelse af brugerdefinerede processorer er Veloce Codelink den foretrukne softwaredebug-applikation til både heterogene og homogene designs

Begrænset af tilgængeligheden og adgangen til emulerings- eller prototyperessourcer? Veloce Codelink og dets offline fejlfindingsfunktioner løser denne udfordring og tilbyder komplette hardware/softwareverifikationsfunktioner, samtidig med at værdifulde verifikationsressourcer frigøres. Muligheden for at dele disse ressourcer på tværs af teammedlemmer hjælper yderligere med at sikre, at dine tidslinjer for verifikation og validering er opfyldt