Hukommelse IP
Embedded Memory IP leveres med den højest mulige tæthed ved den lavest mulige dynamiske effekt, lækage og omkostninger, samtidig med at kundernes krævede ydeevne opnås.
Alle IP-tilbud omfatter strenge brancheoverholdelses- og interoperabilitetsstandarder og inkluderer kritiske design- og verifikationsfiler for at drive fælles værktøjsstrømme.
Embedded Memory IP leveres med den højest mulige tæthed ved den lavest mulige dynamiske effekt, lækage og omkostninger, samtidig med at kundernes krævede ydeevne opnås.
Tilbyder produktionsprøvet USB IP til brug i digitale forbrugerelektroniske produkter. Vores tilbud inkluderer USB 2.0 OTG, høj hastighed og fuld funktion USB2.0 PHY og USB-softwarestak
Vi tilbyder en USB-IF Multi-Mode USB-controller til USB 2.0 Embedded Host, dual-role, On-the-Go (OTG) og enhedsfunktionalitet med en USB 2.0 Hi-Speed PHY med to softwaremuligheder.
Vi tilbyder de mest modne, siliciumdokumenterede Ethernet MAC-kerner til rådighed, der understøtter 10/100 Platform, 10/100/1000 Platform og 10-Gigabit-løsninger.
Vi tilbyder en komplet produktserie af silicium-gennemprøvede værts- og enhedscontrollere til både parallelle og serielle ATA-design. Vores portefølje omfatter løsninger til Serial ATA, Parallel ATA, Serial ATA 1.5/3.0 Gbps PHY og PCMIA.
Vi leverer tre generationer af 8051 mikrocontrollere (M8051, M8051W/EW og M8501W-V5/EW-V3) som blød digital IP i Verilog & VHDL-kildekode. Alle er dokumenterede, pålidelige og modne, efter at have været brugt i adskillige forbrugerprodukter.
Vi tilbyder adskillige bløde IP til populære kommunikationsprotokoller..
VI tilbyder siliciumprøvet, præcertificeret USB- og SATA-blandet signal IP, inklusive fuld hastighed og høj hastighed USB2.0 PHY og SATA 1.5/3.0Gbps PHY.
Siemens tilbyder yderligere tjenester til adskillige ingeniørdiscipliner - besøg venligst nedenstående links!