Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
NØGLEFUNKTIONER

Udforsk hurtigt og optimer for strøm

Catapult accelererer udforskning af forskellige arkitekturafvejninger og estimerer kraften, ydeevnen og området for hver HLS-løsning. Catapult udfører automatisk finkornede strømbesparende optimeringer med det formål at minimere koblingsaktiviteten i RTL for at levere de største strømbesparelser.

Select...

Trykknapestimering og analyse

Ved hjælp af den HLS-testbench-konfiguration, der allerede er brugt til verifikation, driver Catapult automatisk simulering af genererede RTL-løsninger. Indfangede switchdata og teknologibibliotek gør det muligt for den indlejrede PowerPro-motor at give designere hurtig feedback om de omtrentlige strømomkostninger for HLS-blokke, hvilket muliggør udforskning og arkitektonisk optimering.

Flowdiagram for effektestimering

Catapult on-demand-træning

Catapult High-Level Synthesis (HLS) on-demand-træningsbiblioteket indeholder et sæt læringsstier med moduler til at introducere ingeniører til HLS og verifikation på højt niveau.

Syntese- og verifikationsgruppe på højt niveau

En gruppe til at diskutere de finere punkter i design og verifikation ved hjælp af Siemens EDA HLS- og HLV-værktøjer. Deltag i diskussionen om nye emner, funktioner, indhold og tekniske eksperter.

HLSLIBs

Et gratis og åbent sæt biblioteker implementeret i standard C ++ til bit-nøjagtigt hardware- og softwaredesign. Det er et åbent samfund for udveksling af viden og IP for HLS, der kan bruges til at fremskynde både forskning og design.

HLS-design- og verifikationsblog

Blog, der dækker næste generations syntese på højt niveau (HLS) design og verifikationsmetoder og teknikker.

Katapultstøtte

Få adgang til detaljeret dokumentation, udgivelser, ressourcer og mere.

EDA-rådgivning

Hjælper dig med at opnå maksimal forretningsmæssig effekt ved at tackle komplekse teknologi- og virksomhedsudfordringer med en unik blanding af udviklings- og designopplevelse og metodeekspertise.