Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
NØGLEFUNKTIONER

Overlegen design, verifikation og implementering

Catapult laver kvalitets RTL til ASIC/FPGA fra C++/SystemC i halvdelen af tiden med håndkodning. Design Space Exploration, downstream-RTL-synteseintegration plus effektestimering/optimering muliggør bedre design. Designkontrol, kodedækning og formel reducerer RTL-verifikationsomkostningerne med op til 80%.

Indfødt dobbeltsprogsunderstøttelse af SystemC og C ++

C++ eller SystemC er et valg, der giver teams fleksibilitet til at beslutte, hvad der er den mest effektive metode til deres designopgave. Uanset om det er den overlegne simulerings- og verifikationshastighed for sekventiel C ++ med AC-datatyperne (hlslibs.org), eller eksplicit samtidighedsmodellering med SystemC og MatchLib (ved hjælp af AC-typerne), Catapult har dig dækket.

Produktbillede Catapult Fam C plus 2

Med Catapult Flow forsvinder RTL-fejlfinding bogstaveligt talt. C-modellen valideres i sit miljø, og derfra oprettes RTL, der er korrekt efter konstruktion. Dette reducerer verifikationsindsatsen dramatisk.
Joseph Bonanno, Senioringeniør F & U, STMikroelektronik

Catapult on-demand-træning

Catapult High-Level Synthesis (HLS) on-demand-træningsbiblioteket indeholder et sæt læringsstier med moduler til at introducere ingeniører til HLS og verifikation på højt niveau.

Syntese- og verifikationsgruppe på højt niveau

En gruppe til at diskutere de finere punkter i design og verifikation ved hjælp af Siemens EDA HLS- og HLV-værktøjer. Deltag i diskussionen om nye emner, funktioner, indhold og tekniske eksperter.

HLSLIBs

Et gratis og åbent sæt biblioteker implementeret i standard C ++ til bit-nøjagtigt hardware- og softwaredesign. Det er et åbent samfund for udveksling af viden og IP for HLS, der kan bruges til at fremskynde både forskning og design.

HLS-design- og verifikationsblog

Blog, der dækker næste generations syntese på højt niveau (HLS) design og verifikationsmetoder og teknikker.

Katapultstøtte

Få adgang til detaljeret dokumentation, udgivelser, ressourcer og mere.

EDA-rådgivning

Hjælper dig med at opnå maksimal forretningsmæssig effekt ved at tackle komplekse teknologi- og virksomhedsudfordringer med en unik blanding af udviklings- og designopplevelse og metodeekspertise.