Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
NØGLEFUNKTIONER

Katapult Formel

HL-centrerede apps er plug-in-kompatible med eksisterende RTL-flows og UVM-principper, målrettet mod:

  • Kontroller design for udefineret adfærd
  • Opnå dækningslukning
  • Registrer opsætningsfejl, der ændrer designadfærd
  • Kontroller implementeringens korrekthed
  • Opdag forskelle med bugjagt

Catapult Design Checker giver flere statiske og formelle kontroltilstande med trykknapper, der mindsker behovet for simuleringsbaseret verifikation af dit design. Kodningsproblemer, tvetydigheder i designkilder, QoR-bekymringer og kilder til potentielle HLS C++/SystemC til RTL-mismatches fanges hurtigt, og der gives feedback om kilden og årsagen.

Design checker-grænseflade med flueben, kryds- og spørgsmålstegnsikoner på et vektorgrafisk layout.

Catapult Formal Assert er en formel verifikationsapp integreret med Catapult HLS. Påstande skrevet i C-Source vil blive evalueret med kraftfulde formelle løsere, der giver hurtig respons, konfigurerbare timeouts og løsningsstrategier, og et robust fejlfindingsmiljø. Hævde, antage og hylster understøttes. Modeksempler opretter en testbænk på C-niveau og standard gdb-indstillinger samt en SEDAs Visualizer grafiske bølgeform debugger.

Et formelt assertivt ikon med en persons hoved og krop i stående stilling.

Catapult on-demand-træning

Catapult High-Level Synthesis (HLS) on-demand-træningsbiblioteket indeholder et sæt læringsstier med moduler til at introducere ingeniører til HLS og verifikation på højt niveau.

Syntese- og verifikationsgruppe på højt niveau

En gruppe til at diskutere de finere punkter i design og verifikation ved hjælp af Siemens EDA HLS- og HLV-værktøjer. Deltag i diskussionen om nye emner, funktioner, indhold og tekniske eksperter.

HLSLIBs

Et gratis og åbent sæt biblioteker implementeret i standard C ++ til bit-nøjagtigt hardware- og softwaredesign. Det er et åbent samfund for udveksling af viden og IP for HLS, der kan bruges til at fremskynde både forskning og design.

HLS-design- og verifikationsblog

Blog, der dækker næste generations syntese på højt niveau (HLS) design og verifikationsmetoder og teknikker.

Katapultstøtte

Få adgang til detaljeret dokumentation, udgivelser, ressourcer og mere.

EDA-rådgivning

Hjælper dig med at opnå maksimal forretningsmæssig effekt ved at tackle komplekse teknologi- og virksomhedsudfordringer med en unik blanding af udviklings- og designopplevelse og metodeekspertise.